제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

높은 정확도의 산업용 애플리케이션용 인코더

BDG 로터리 엔코더 사용

높은 정확도의 산업용 애플리케이션용 인코더

발루프의 로터리 엔코더는 길이, 위치, 속도 또는 회전 운동과 각도 또는 각속도를 측정해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 로터리 엔코더는 기계적 움직임을 디지털 전기 신호로 변환합니다.

발루프는 어플리케이션에 따라 다양한 측정 원리를 제공합니다. 높은 분해능이 필요한 경우 광학식 엔코더를 사용하는 경우가 많습니다. 마그네틱 엔코더는 열악한 환경 조건의 어플리케이션에 사용됩니다. 엔코더는 스테인리스 스틸 하우징의 부식 방지 버전과 보호 등급 IP69K 버전으로도 제공됩니다.

특별한 기능

  • 마모 방지
  • 인크리멘탈 또는 앱솔루트 인터페이스
  • 최대 16비트/회전 고해상도
  • 싱글 및 멀티턴 버전 사용 가능
  • 최대 243회전까지 멀티턴 가능
  • 중공형 최종 샤프트, 중공형 샤프트 및 중실형 샤프트용 변형 사용 가능
  • 열악한 환경 조건을 위한 견고한 설계

관련 주제

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니