제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

지능형, 통신형, 무선

IO-Link 무선 BNI 사용

IO-Link 무선 BNI 사용

무선 시스템은 마스터, 허브, 브릿지로 구성됩니다. 무선 마스터는 평소처럼 케이블을 통해 데이터를 수신하지 않고 브리지 또는 허브를 통해 무선으로 센서 데이터를 수신합니다. 이는 유선 시스템에 비해 계획 및 설치가 간단하고, 설계 및 이동성이 유연하며, 플러그나 케이블이 마모되지 않는 등 결정적인 이점이 있습니다. 또한 기존 시스템을 쉽게 전환할 수 있습니다.

특별한 기능

  • 통합 웹 서버를 통한 간단한 구성
  • 라이선스 없이 2.4...2.483GHz 주파수 범위 사용 가능
  • 빠르고 안정적인 성능(지연 시간 5ms, 오류율 10-9)
  • 추가 장치 통합을 통한 손쉬운 확장 및 확장성(최대 40개 장치)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니