제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BNI00K7

BNI XG5-538-1B5-Z067

실버 라인 - 전문 응용 프로그램을 위한 금속 하우징의 네트워크 모듈

인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A (4x) + 타입 B (4x)
최대 출력 전류
4 A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

산업용 네트워킹에 대한 새로운 생각

발루프의 확장된 네트워크 포트폴리오는 사용자 편의성 및 요구사항에 적합한 제품에 대한 빠른 접근성 측면에서 새로운 기준을 제시합니다. 품질, 혁신, 신뢰성을 대표하는 발루프 제품만 남았습니다.

발루프의 블랙, 실버, 워시다운 및 세이프 라인 제품군을 통해 네트워크 구성 요소를 빠르게 선택할 수 있습니다. 세 가지 성능 등급 중에서 적합한 솔루션을 선택하십시오.

수량 규모

연락 요청
주요 특징
인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A (4x) + 타입 B (4x)
최대 출력 전류
4 A
표시
예
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
12x PNP, 유형 3
디지털 출력
12x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 32 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1.4
Safety Hub Support
예
공급 범위
접지 스트랩
M4x6 나사
납품 범위에 포함되지 않음
라벨
블라인드 플러그
분류
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니