제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

라벨 검사

1차 포장

고속 라벨링 기계의 경우, 1차 포장 공정에서 라벨을 정밀하게 배치하기 위해서는 인쇄된 대비 마크를 안정적으로 인식하는 것이 필수적입니다. 라벨 디자인, 색상, 재질 또는 기계 속도의 차이로 인해 마크가 인식되지 않거나 라벨이 잘못 부착되어 불량률이 쉽게 증가할 수 있습니다.

대비 센서는 이동하는 라벨 웹을 지속적으로 모니터링하며, 마크와 배경 사이의 대비 차이를 안정적으로 감지합니다. 이를 통해 생성된 빠르고 안정적인 신호는 정확한 타이밍에 라벨 공급, 절단 또는 감기를 제어합니다. 이를 통해 일관된 라벨링 정확도, 더 빠른 포맷 전환, 고속에서의 안정적인 작동, 가동 중지 시간 단축 및 포장 기계의 종합 설비 효율(OEE) 향상을 보장합니다.

주요 장점

  • 정확하고 재현성 높은 라벨 위치 지정
    신뢰할 수 있는 마킹 감지 기능 덕분에 라벨이 항상 정확한 위치에 부착되므로, 정렬 오류, 불량품 및 재작업이 최소화됩니다.

  • 고속에서의 안정적인 성능
    빠른 응답 시간 덕분에 마크 누락이나 타이밍 오차 없이 처리량이 매우 높은 최신 라벨링 기계에서도 안정적인 작동을 보장합니다.

  • 고속에서도 안정적인 성능
    빠른 응답 시간 덕분에 마킹을 놓치거나 타이밍 편차가 발생하지 않으면서, 처리량이 매우 높은 최신 라벨링 기계에서도 안정적인 작동을 보장합니다.

  • 빠르고 유연한 포맷 전환
    다양한 마킹, 색상 및 라벨 레이아웃에 쉽게 적응할 수 있어 세팅 시간을 단축하고 빈번한 제품 변경을 용이하게 합니다.

  • 향상된 종합 설비 효율(OEE) 및 공정 안정성
    라벨링 오류 감소, 불량품 감소 및 예기치 않은 가동 중단 시간 단축은 생산성 향상과 더 예측 가능한 포장 성능에 직접적으로 기여합니다.

BFS000N

색상 센서

BGL0035

포크형 광전 센서 및 각도형 광전 센서

BGL002L

포크형 광전 센서 및 각도형 광전 센서

BKT0016

대비 센서

BKT0018

명암 센서

BFS000N

색상 센서

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
컬러 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
LED RGB
광 스팟 크기
1 x 5 mm 12 mm
범위
9...15 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL0035

포크형 광전 센서 및 각도형 광전 센서

모델 시리즈
C
치수
18 x 80 x 93.5 mm
개폐형 포크
30 mm
인터페이스
IO-Link 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
포크 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
광학적 주요 특성
라이트 스트립
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
3 x 28 mm 라이트 방출
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
아노다이징 알루미늄
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
18...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
BGL002L

포크형 광전 센서 및 각도형 광전 센서

모델 시리즈
21
치수
20 x 26 x 90 mm
개폐형 포크
2 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
NPN: NO/NC
기능 원리
포크 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
빔 특성
발산
광원 유형
적외선
광 스팟 크기
0.5 x 4 mm 라이트 방출
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
아노다이징 알루미늄
활성 영역, 재질
유리
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
BKT0016

대비 센서

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
콘트라스트 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 초점화
광원 유형
LED RGB
광 스팟 크기
1 x 4 mm 12 mm
범위
9...15 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BKT0018

명암 센서

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
콘트라스트 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 초점화
광원 유형
LED RGB
광 스팟 크기
1 x 4 mm 12 mm
범위
9...15 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니