제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

순간적인 측정으로 위치 확인

순간적인 측정으로 위치 확인

발루프 포토 거리 센서를 머시닝 센터에 장착하면, 모든 부품을 정확하게 가공할 수 있습니다. 예컨대 이러한 부품들은 로딩 로봇에 의해 자동으로 포지셔닝됩니다. 센서에서는 작업 위치가 정확한지를 점검합니다. 부품이 올바른 클램핑 위치에 있는지를 순간적으로 확인하고, 필요 시 부품의 올바른 위치 설정을 실행합니다. 글래스 광학 장치 및 금속 하우징이 장착되어 있어서 냉각재에도 끄떡없습니다.

주요 특성

  • 6 m에 달하는 넓은 스캔 범위
  • 하나의 하우징에 송신기 및 수신기를 동시 장착 - 추가 반사판이 불필요함
  • 높은 전송 능력은 물론 우수한 내구성 및 잦은 세척이 불필요함
  • 전체 작업 영역에 걸쳐 배경 조명 차단 설정 가능

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니