제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

공작물 클램핑 모니터링

BFD 초음파 위치 센서 사용

공작물 클램핑 모니터링

BFD는 유압 유체에 초음파를 방출하여 공작물의 클램핑 프로세스를 직접적이고 지속적으로 신속하게 모니터링합니다. 이를 통해 클램핑 상태에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 생성하고 오일 공급 문제, 주조 오류, 윤곽 편차, 삽입 오류 및 변형된 공작물과 같은 중요한 편차를 조기에 인식할 수 있습니다. 또한 전체 클램핑 프로세스를 모니터링하여 유압 장치의 압력 변동, 회전 메커니즘의 결함, 씰 결함을 적시에 감지하고 개입할 수 있습니다.

특별한 기능

  • 0...80 mm의 전체 측정 범위에서 고성능 측정: ±50 µm의 높은 반복 정확도, ±250 µm의 선형성 편차
  • 유압 유체의 유형, 구성 및 품질에 맞게 측정값을 조정하는 지속적인 보정 기능
  • 아날로그 트랜스미터 또는 2단계 스위치로 IO-Link를 통해 유연하게 통합 가능
  • 최대 350bar의 높은 압력 저항
  • 상태 모니터링을 위한 추가 데이터 제공을 위한 펌웨어 기능
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니