제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

샌드 벙커의 레벨 게이지 모니터링

샌드 벙커의 레벨 게이지 모니터링

발루프 초음파 센서는 비접촉식으로 주조 설비 내에서 샌드 벙커의 레벨 게이지를 계측합니다. 이때 감지 범위는 최대 6m에 달하며, 지속적인 모니터링이 진행됩니다. 먼지 또는 오물의 여부는 센서 성능에 아무런 영향도 미치지 않습니다.

레벨 게이지의 높이는 아날로그 신호를 기반으로 하거나, 두 가지 전환 신호를 기반으로 산출해서 최소값 또는 최대값의 형태로 출력해서 알아낼 수 있습니다.

주요 특성

  • 비접촉 방식으로 지속적인 계측 가능
  • 오물이나 먼지와 같은 가혹한 환경에서도 정확하게 작동
  • 고해상도 및 사각지대 최소화를 통한 최상의 정밀성
  • 재료 및 색상 종류에 구애되지 않음

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니