제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

고온의 주조 폐기물 적립 레벨을 제어

고온의 주조 폐기물 적립 레벨을 제어

폐기물이 적립된 상태를 포토 센서를 통해 모니터링 한다면, 이러한 고온의 폐기물이 과하게 적립되어 운송 벨트 위로 떨어지는 상황을 방지할 수 있습니다.

고온에 노출되는 센서를 보호하기 위해서 특수한 보호 하우징을 장착할 수 있습니다. 이로써 센서의 사용 수명이 연장됩니다. 최고 +160 °C에 달하는 고온 상태가 지속되는 상황이라면, 옵션으로 제공되는 수냉 장치를 사용해서 정상적인 센서 기능을 유지할 수 있습니다.

주요 특성

  • 기계적인 안정성 제공
  • 화학 내성 및 내온도성 보장
  • 긴 내구 수명, 적은 유지보수비
  • 다양한 유리 제품으로 ATEX 22구역에서의 사용에도 적합

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니