제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

프레스 및 펀칭기의 진동 모니터링

상태 모니터링 센서 BCM 사용

프레스 및 펀칭기의 진동 모니터링

펀칭 및 성형 과정에서 원하는 형상을 얻기 위해 공작물에 큰 힘이 작용하는 경우가 많습니다. 이를 위해 사용되는 기계와 공구는 제조 공정이 가능한 한 충격과 진동이 적도록 최적화되어 있습니다. BCM 상태 모니터링 센서는 작동 지점의 진동과 온도를 지속적으로 모니터링하고 사용자 정의 알람을 통해 편차를 알려 마모 및 변화(예: 리니어 가이드 및 유압 장치)를 감지할 수 있도록 지원합니다.

특별한 기능

  • 최대 6000Hz의 진동 분석(+/- 3dB 차단 주파수)
  • 측정 범위 +/-16g
  • IO-Link 인터페이스
  • 접촉 온도 모니터링
  • 추가 기능 옵션 작동 시간 카운터, 스위칭 카운터, 주파수 분석, 주파수 및 원시 데이터 기록
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니