제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

산란광에도 불구하고 더 강한 빛의 강도

BAE 머신 조명 사용

산란광에도 불구하고 더 강한 빛의 강도

아크릴 또는 붕규산 유리를 사용한 기계 조명은 다양한 길이로 상상할 수 있는 모든 기계 엔지니어링 애플리케이션을 커버합니다. 기계 조명은 간단한 설치와 최고의 에너지 효율이 특징입니다. 또한 가격 대비 성능이 기존 솔루션과 비슷하거나 더 나은 제품 특성으로 기존 솔루션보다 더 매력적입니다.

특별한 특징

  • 충격과 진동에 강하고 열적, 기계적 복원력이 매우 뛰어남
  • 보호 등급 IP67로 열악한 환경에 적합
  • 설치가 간편하고 비용 효율적인 표준 M12 플러그인 연결 방식
  • 디퓨저를 통한 눈부심 없는 균일하고 넓은 범위의 조명(5000K 광온도)
  • 낮은 에너지 소비와 고효율 LED 기술로 인한 비용 절감
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니