제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

액체 취급: 비접촉 레벨 측정

비접촉으로 레벨 측정

자체 접착식 정전식 센서 헤드 BCW는 컨테이너 또는 파이프 벽의 비접촉 레벨 측정에 적합합니다. 탱크에 부유물이 없기 때문에 위생적인 공정에 대한 안전성이 높아집니다. 별도로 제공되는 증폭기를 사용하면 아날로그 출력 또는 IO-Link를 통해 안정적인 값을 지속적으로 출력할 수 있습니다.

특이사항

  • 크기로 절단 가능(최소 108mm)
  • 최대 850mm의 넓은 감지 영역
  • 유연한 센서 표면

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니