조립 시 공작물 위치 지정
항상 완전한 데이터 투명성 확보
인더스트리 4.0 환경에서는 정보를 생성, 전송 및 처리하는 것이 필수적입니다. 따라서 현장의 지능형 센서가 점점 더 중요해지고 있습니다. 발루프의 광전자 다기능 센서는 실제 작동 상태를 감지하고 정보를 수집 및 처리합니다. 또한 IO-Link를 통해 단순한 스위칭 신호보다 훨씬 더 많은 데이터를 제공합니다.
적색 표시등이 있는 다기능 센서 BOS 21M ADCAP은 조립 중 공작물의 위치를 최적화하는 데 이상적입니다. IO-Link를 통해 4가지 센서 모드 사이를 편리하게 전환하여 각각의 경우에 가장 적합한 기능을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 작업에 가장 적합하고 신뢰할 수 있는 감지 방법을 사용할 수 있습니다.
동시에 센서는 진단 데이터도 전송합니다. 제공되는 발광 값의 평가를 통해 센서의 오염 증가를 인식할 수 있습니다. 이를 통해 고장이 발생하기 전에 항상 적절한 시기에 센서를 청소할 수 있도록 유지보수 및 청소 일정을 구성할 수 있습니다. 또한 청소 후에도 센서가 여전히 최적으로 조정되었는지 여부를 알려줍니다.
BOS 21M ADCAP은 더 많은 기능을 제공합니다. LED 방출 광선의 광도와 밝기를 지속적으로 모니터링하여 센서 오연결이 거의 불가능하도록 합니다. 또한 다양한 카운팅 및 리셋 모드가 내장된 카운팅 기능을 통해 제어 시스템에서 별도의 프로그래밍 작업 없이도 품목 수를 확인할 수 있습니다.
감지 작업이 더 까다로운 경우에는 다양한 추가 기능을 갖춘 발루프의 광전자 고정밀 레이저 BOS 21M HPL을 사용할 수 있습니다. 다양한 감지 및 평가 모드 덕분에 이 고성능 레이저로 복잡한 물체와 아주 작은 디테일도 정밀하게 감지할 수 있습니다.