제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

오버헤드 크레인 위치 지정

크레인 제어: 안전과 효율성 향상

크레인은 많은 산업에서 무거운 짐을 옮기는 데 필수적입니다. 충돌을 피하고 원활한 작동을 보장하려면 정확한 위치 설정이 중요합니다. LDPS는 크레인의 위치를 안정적으로 설정하고 안전성과 생산성을 모두 높여줍니다. 또한 유연성이 뛰어나 기존 크레인 시스템에 쉽게 개조할 수 있어 크레인 최적화를 위한 다재다능하고 비용 효율적인 솔루션입니다.

왜 LDPS일까요?

다목적성

LDPS는 5미터에서 수백 미터에 이르는 거리에서 포지셔닝 작업을 해결할 수 있습니다. 광범위한 기능을 통해 다양한 산업의 특정 요구 사항에 맞게 시스템을 조정할 수 있으며 모든 애플리케이션에 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

견고한 설계

LDPS의 뛰어난 특징은 자기 변형 측정 시스템으로, 오염과 먼지에 대한 저항성이 뛰어나 열악한 환경에서 사용하기에 이상적입니다.

낮은 유지보수

LDPS의 비접촉식 마모 방지 작동 원리는 유지보수 필요성을 최소화합니다. 따라서 가동 중단 시간이 줄어들 뿐만 아니라 총 소유 비용도 낮아져 장기간 사용하기에 비용 효율적인 시스템입니다.

손쉬운 통합

유연한 설계 덕분에 LDPS는 쉽게 통합할 수 있습니다. 신규 프로젝트에서든 기존 시스템에 개조할 때든 LDPS를 사용하면 큰 중단 없이 운영 효율성을 높일 수 있는 간편한 통합이 가능합니다.

우수한 제품을 위한 발루프의 약속

발루프는 산업 공정의 효율성을 향상시키는 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 다용도, 신뢰성, 사용 편의성을 갖춘 위치 측정 시스템인 LDPS는 이러한 목표를 실현하고 고객의 다양한 요구를 충족합니다. 제빵, 드릴링, 크레인 제어 또는 기타 어플리케이션에서 정밀도를 향상시키고자 하는 경우 LDPS는 신뢰할 수 있는 강력한 솔루션을 제공합니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니