CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
장거리용 자기변형 위치 측정 시스템
자기 변형 센서
가능:
2 버전
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
초장거리용 지능형 자기변형 위치 측정 시스템 BTL은 물체의 절대 위치가 장거리에서 높은 정확도로 결정되어야 하는 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 견고한 시스템은 최대 수백 미터의 측정 범위에 걸쳐 절대적으로 정확하고 신뢰할 수 있는 위치 정보를 제공합니다. 따라서 이 시스템은 오버헤드 크레인, 하역 교량, 갠트리 크레인, 바이패스 제어 및 크레인 및 트롤리 이동에 적용하기에 이상적입니다.
열악한 환경 조건이나 위치 및 속도 측정에서 가장 높은 정밀도가 요구되는 모든 곳에서 절대 위치 측정 시스템은 0.5mm의 반복성으로 위치를 결정합니다. 장거리 포지셔닝 시스템(LDPS)은 마모 및 유지 보수가 필요 없으며 충격, 진동 및 먼지에 민감하지 않습니다.
위치 측정 시스템은 Profinet 인터페이스가 있는 자기변형 센서, 여러 위치 인코더 및 컨트롤러에 쉽게 통합할 수 있는 소프트웨어 기능 블록으로 구성됩니다.
특이사항
- 최대 수백 미터의 측정 범위를 가진 절대 선형 위치 측정 시스템
- 비접촉 및 마모 없는 기능 원리 덕분에 높은 수준의 신뢰성과 낮은 유지보수 비용
- 열악한 산업 환경에서의 내구성(IP67)
- 마그네틱 마킹에 대한 시스템의 자동 조정
- 최대 ±0.5mm의 반복성
2 버전
|
주문 코드
|
길이 측정 | BTL까지의 거리 | 인터페이스 | 주변 온도 | 보호 등급 | 반복 정밀도 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5...250 m | 5...15 mm | 프로피넷 | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm | ||
| 5...1500 m | 12...56 mm | 프로피넷 | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.