제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

유압 프레스의 동적 모니터링

BSP 압력 센서

가압력의 동적 모니터링

발루프의 소형 BSP 압력 센서는 유압 프레스의 가압력을 결정하고 동적으로 모니터링하기 위한 강력하고 경제적인 솔루션입니다. 회전 가능한 하우징과 간단한 VDMA 호환 프로그래밍 덕분에 센서를 유연하게 설치하고 편리하게 작동할 수 있습니다. 밝은 LED 디스플레이를 통해 현재 시스템 압력을 빠르고 안정적으로 기록할 수 있습니다.

특징

  • 내압성 –1 ~ 600bar
  • 프로세스 연결 G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • G½" 및 TriClamp 1.5"의 플러시
  • 전환 가능한 출력(아날로그, 디지털, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니