제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

아날로그 압력 센서

압력 센서

가능:

1 시리즈

디스플레이가 없는 발루프의 아날로그 압력 센서는 설치가 간편하고 스테인리스 스틸 하우징 덕분에 매우 작고 견고합니다.

특징

  • 컴팩트하고 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 현장에서 직접 설치가 편리
  • 압력 범위 -1...600 bar
  • 측정 원리: 상대 압력
  • 프로세스 연결부 스테인리스강 G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • M12 연결
  • 4...20mA, 0...10V 또는 스위칭 출력(PNP)이 있는 IO-Link로 출력
  • 확장된 온도 범위(매체 온도 -40...+125 °C)
  • 세라믹 측정 셀(Al2O3)
  • 확장된 입력 전압 범위 8...32 V DC
  • UL 승인

1 시리즈

모델 시리즈
최소 측정 범위, 압력 최대 측정 범위, 압력 프로세스 연결 인터페이스
확정
-1 bar 600 bar G 1/2" (DIN 3852), 펄스 보호의 G 1/4", R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" IO-Link, 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, PNP
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니