제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

회전 메모리에서 에너지 및 신호를 신속하게 분리

회전 메모리에서 에너지 및 신호를 신속하게 분리

회전 메모리를 최대 속도로 사용하거나, 에너지 및 신호의 전달이 안전해야 하는 곳에서는 발루프 인덕티브 커플러를 사용하시기 바랍니다. 이는 비접촉식 시스템으로서 센서에 에너지를 공급하고, 무선으로 제어 데이터를 전송합니다. 또한 유닛을 신속하게 분리하고, 캐리어를 즉각적으로 교체할 수 있도록 해줍니다. 설치가 간편하고, 유지보수의 필요가 없으며, 정확성이 뛰어납니다. 특장점: 이러한 발루프의 기술력은 기존의 연결 기술에 대한 완벽한 대안이 될 수 있습니다.

주요 특성

  • 기계 마모가 없기 때문에 설비 가용성이 높음
  • 빠른 분리 가능한 유닛 덕분에 취급이 용이
  • 플러그 앤 플레이(Plug and Play)를 통해 간편하게 설치
  • 유연한 장착: 베이스와 리모트 사이의 각도 오프셋이 가능

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니