제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

안정적인 물체 감지 및 제어

BOS 광전 센서

물체를 안정적으로 감지 및 제어

광전 센서는 물체의 존재를 확실하게 감지합니다. 모양, 색상, 거리 또는 두께를 정확하고 안정적으로 확인합니다. 유도성 또는 용량성 기술이 적용된 근접 스위치와 비교하여 훨씬 더 넓은 감지 범위를 제공합니다. 최대한의 유연성을 위해 적색광에서 적외선, 레이저에 이르기까지 다양한 유형의 빛과 다양한 디자인의 센서를 발루프에서 구입할 수 있습니다.

특징

  • 모양, 색상, 거리, 두께 등의 신뢰할 수 있는 테스트
  • 가능한 많은 응용 분야를 위한 광범위한 조명 유형
  • 매우 큰 감지 거리와 높은 정확도
  • 유리, 금속, 플라스틱, 나무 및 액체를 포함한 거의 모든 재료에 사용 가능

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니