제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

연속 루프라이트 및 조명 그리드

광학 센서

가능:

2 시리즈

다기능 고해상도 라이트 밴드와 라이트 그리드는 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 라이트 밴드는 한개의 디바이스에서 최대 3개까지 서로 다른 병렬 측정 작업을 결합하여 부품 식별, 위치 확인, 물체 수 계산과 같은 작업을 수행하는 반면, 라이트 그리드는 넓은 영역을 스캔하는 데 적합합니다. 부품 개수를 세거나, 종이 등의 스택 높이를 기록하거나, 팔레트 높이를 측정할 수 있습니다.

특징

  • 안정적인 장착과 정밀한 정렬을 위한 견고한 금속 하우징
  • 대형 물체에도 적합
  • 다양한 신호 출력 가능
  • 빠른 사용 가능
  • 컨트롤러, PC 또는 소프트웨어와 같은 추가 액세서리 불필요

객체 인식용 제품 가이드

요구 사항을 알려주시면 어떤 제품이 필요한지 알려드립니다!

2 시리즈

모델 시리즈
활성 길이 AL 1 광원 유형 인터페이스 최소형(일반)
확정
100 mm, 150 mm, 300 mm 적외선 아날로그, 전압, PNP t 0.5 x Sn에서 5.0, R 0 = 2.1 m, t 0.5 x Sn에서 7.0, R0 = 2.1 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니