제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

물체를 안정적으로 인식

물체를 안정적으로 인식

큰 노력 없이도 간단한 추적 솔루션을 구현할 수 있습니다: 스위칭 및 측정 센서의 간단한 쿼리도 여기에 적합합니다. 각각의 센서가 컨트롤러에 연결되어 있기 때문에 모든 데이터가 자동으로 컨트롤러로 전송되어 추가 처리가 가능합니다. 발루프 센서는 유연성을 극대화하기 위해 다양한 크기와 디자인으로 제공됩니다.

특별한 특징

  • 좁은 어셈블리에 통합 가능: 특히 소형, 공간 절약형 디자인
  • 외부 증폭기 불필요: 전자 장치가 완전히 통합되어 있음
  • 시중에서 가장 작은 유도 센서(직경 3mm, 4mm, 5mm, 하우징 길이 6mm)
  • 비접촉식으로 마모가 없음
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니