제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

클램핑 장치의 안전

클램핑 장치의 안전

전기적으로 분리된 센서/액추에이터 스트로크는 공작물 홀더의 공압 클램핑 장치의 안전을 보장합니다. 이러한 안전 애플리케이션용 IO-Link 모듈은 최대 PLd/SIL2 애플리케이션을 가능하게 하며 기존 바이너리 센서와 액추에이터를 연결하는 데에도 적합합니다.

특이사항

  • 최대 PLd / SIL2의 안전 애플리케이션에 적합
  • 일관된 진단 및 간단한 장치 교체로 인해 서비스 시 낮은 유지 보수 비용
  • 표준화된 M12 연결 케이블로 인한 비용 절감
  • 원격 유지보수를 통한 다운타임 감소
  • 기계 기능의 그룹화 및 표준화 가능성을 통한 모듈 저장

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니