제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

교환 가능한 부품의 명확한 식별을 통한 자재 사용의 투명성 및 안전한 공구 교환

교체 가능한 부품 감지

개별적이고 빠르게 변화하는 요구 사항으로 인해 포장 산업에는 매우 다양한 변형과 높은 역학 관계가 존재합니다. 이는 다양한 폼 팩터와 크기에 끊임없이 적응해야 한다는 것을 의미합니다. 그러나 이러한 변동성은 패키징 산업에만 적용되는 것이 아니라 생산 공정에서 성형 부품, 도구 및 구성 요소의 모든 변화를 포함합니다. 예를 들어, 다른 라벨 롤을 사용하거나 첨가제, 색상 또는 과립을 개별적으로 혼합하는 것을 확인할 수 있습니다.

교체 부품을 식별하면 교체 시 올바른 형식의 부품을 삽입하거나 제거할 수 있습니다. 이를 통해 빠르고 안전한 공구 교체와 빠르고 원활한 공정이 가능합니다. 재료 사용의 완전한 투명성.

강력한 고주파를 통해 다양한 형식을 오류 없이 시간을 절약하면서 변경할 수 있습니다. 동시에 RFID 시스템 BIS M은 기술을 통해 올바른 포맷 부품을 명확하게 식별하여 올바른 포맷 부품을 사용할 수 있도록 보장합니다. 따라서 원활한 포맷 전환이 보장되고 설정 프로세스가 완벽해지며 다음 배치를 위해 기계를 즉시 시동할 수 있습니다.

  • 다양한 디자인과 장착 컨셉의 견고한 데이터 캐리어
  • 필요한 범위와 기존 공간 조건에 따라 다양한 크기의 읽기/쓰기 헤드 제공
  • 소형에서 대형 판독 범위

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니