제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

전극 코일의 안정적인 식별

원활한 문서화 및 오류 없는 자재 활용을 위한 산업용 RFID 시스템 BIS

배터리 생산의 코팅 공정에서 올바른 캐리어 포일이 항상 사용되도록 하기 위해, 도미노의 광범위한 RFID 솔루션은 신뢰할 수 있는 식별과 재고 부족 방지를 제공합니다. UHF 범위의 다용도 읽기/쓰기 헤드는 장거리 지원과 다중 코일 동시 감지를 통해 오래되거나 잘못된 재료의 사용을 방지합니다. 또한, 다양한 애플리케이션 요구 사항에 적합한 HF 및 LF 범위의 RFID 디바이스를 제공하여 실시간으로 공정 단계를 원활하게 문서화할 수 있습니다.

특별한 기능

  • 한 번에 여러 코일을 감지할 수 있는 넓은 판독 범위
  • 수동 스캔 프로세스 없이 자동 식별
  • 투명성 향상을 위한 모든 공정 단계의 실시간 문서화
  • 재료 사용량의 원활한 모니터링 및 추적

신뢰할 수 있는 코일 식별을 위한 추천 제품

BIS013U

다중 주파수 평가 장치

BNI00AJ

IO-Link 센서/액추에이터 허브

BIS016H

공구 ID를 위한 UHF 데이터 캐리어

BIS013U

다중 주파수 평가 장치

제품 그룹
Multi-Frequency Processor
인터페이스
프로피넷: I/O (IRT)
지원되는 RFID 기술
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
4
작동 전압, Ub
24 V DC SELV/PELV
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅
주변 온도
0...60 °C
보호 등급
IP65, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
연결
2x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 7/8"-플러그, 5-폴
BNI00AJ

IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
아날로그 입력
8x 아날로그, 전압/아날로그, 전류/아날로그, 온도 (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/열전대 유형 J/열전대 유형 K)
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
아니요
현재 합계 US, 센서
4 A
전류 합 UA, 액추에이터
4 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 31.8 x 181.5 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
55 ms
입력 프로세스 데이터
22 bytes
출력 프로세스 데이터
1 bytes
BIS016H

공구 ID를 위한 UHF 데이터 캐리어

제품 그룹
UHF (860...930 MHz)
무선 허용
유럽 (CE)
영국 (UKCA)
작동 주파수
850…960 MHz
치수
23 x 1 x 100 mm
사용자 메모리 유형
EEPROM
사용자 메모리, 기록용
128 Bit
EPC 메모리, 기록용
496 Bit
TID 메모리, 판독용
96 Bit
안테나 유형
다이폴
설치
비금속(프리 존)
보관 온도
-40...85 °C
주변 온도
-25...70 °C
하우징 재질
PET
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE

코팅 및 건조 분야의 추가 적용 사례

더 많은 주제 알아보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니