제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

신호의 효율적인 전송

IO-Link 센서/액추에이터 허브 BNI

신호를 효율적으로 전송

견고한 하우징을 갖춘 발루프의 IO-Link 센서/액추에이터 허브는 열악한 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. I/O 모듈은 바이너리 및 아날로그 센서와 액추에이터를 제어 레벨에 연결합니다. 모듈을 사용하면 라인 수가 상당히 줄어듭니다. M12 또는 M8 커넥터를 기반으로 하며 설치 및 유지 관리가 쉽고 비용 효율적입니다. 포트별 개별 채널 모니터링은 I/O 모듈에 고유한 선택적 진단 수준인 포트의 케이블 파손은 물론 단락 및 과부하를 감지합니다.

특징

  • 쉽고 비용 절감적인 설치 및 유지 보수
  • 일관된 진단 옵션
  • 다양한 디자인과 연결 기술 덕분에 개별 솔루션이 가능

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니