제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

IO-Link란 무엇인가요?

간단하고 명확하게 설명하는 IO-Link 기술

IO-Link

IO-Link는 산업 자동화를 위한 지능형 솔루션을 구축하기 위한 강력한 통신 표준(IEC 61131-9 표준 기반)입니다. 이 디지털 인터페이스는 필드버스와 독립적인 지점 간 연결이며 컨트롤러에서 가장 낮은 자동화 수준까지 통신하고 센서와 액추에이터를 필드버스 수준으로 통합하는 최초의 글로벌 표준화된 IO 기술입니다.

왜 IO-Link인가?

자동화 수준이 높아짐에 따라 지능형 필드 디바이스에 대한 필요성도 증가했습니다. 기계적, 전기적 특성이 서로 다른 수많은 인터페이스가 혼란스럽게 등장했습니다. 시간이 지남에 따라 표준화에 대한 압력이 증가했습니다. 여러 회사로 구성된 컨소시엄이 IO-Link를 통해 실행 가능한 솔루션을 개발했습니다. PC 세계의 USB와 마찬가지로 자동화 분야의 IO-Link는 진단 및 파라미터화 기능을 동시에 확장하여 설치를 상당히 간소화합니다.

IO-Link 이전에는 컨트롤러가 필드버스 장치까지만 통신할 수 있었습니다. 센서/액추에이터까지 통신할 수 없었습니다. IO-Link만이 센서와 액추에이터의 통신을 가능하게 합니다. 이제 디바이스를 중앙에서 파라미터화할 수 있고, 진단 정보를 디바이스에서 컨트롤러로 전송할 수 있으며, 프로세스 데이터를 높은 신호 품질로 디지털 방식으로 교환할 수 있습니다.

2006년에 설립된 선도적인 자동화 제조업체들로 구성된 IO-Link 커뮤니티는 IO-Link를 "USE"로 광고합니다:

  • 범용성 - IO-Link는 국제 표준(IEC 61131-9)입니다.
  • 스마트 - IO-Link를 통해 디바이스의 진단 및 파라미터화가 가능합니다.
  • 간편함 - IO-Link는 상당한 단순화 및 비용 절감으로 이어집니다.

IO-Link에는 어떤 시스템 구성 요소가 필요합니까?

  • 케이블:장치의 복잡성에 관계없이 항상 동일한 간단한 3선 표준 케이블로 "플러그 앤 플레이" 원리를 사용하여 연결할 수 있습니다. 지능형 센서와 액추에이터는 물론 바이너리 및/또는 아날로그 장치도 차폐되지 않은 3선 또는 4선 케이블을 사용하여 연결할 수 있습니다. 이 기술을 통해 프로세스, 이벤트 및 서비스 데이터를 최상의 신호 품질로 교환할 수 있습니다. 또한 개방형 표준은 디지털화를 통해 간섭 없이 아날로그 신호를 전송합니다.

  • IO-Link 마스터:IO-Link 마스터는 IO-Link 설치의 핵심입니다. 지능형 센서와 액추에이터는 IO-Link 마스터를 통해 제어 시스템에 연결됩니다. 이 마스터는 각각의 필드버스를 통해 제어 시스템과 통신하고 IO-Link를 통해 센서/액추에이터 레벨(게이트웨이)과 아래쪽으로 통신하며 중앙 위치에서 파라미터화 및 진단을 가능하게 합니다.

  • IO-Link 센서 및 액추에이터:IO-Link 지원 지능형 센서와 액추에이터는 IO-Link를 통해 IO-Link 마스터에 직접 연결됩니다. 이를 통해 가장 간단한 설치, 최상의 신호 품질, 파라미터화 및 진단이 가능합니다.

  • IO-Link 허브:센서/액추에이터 허브는 바이너리 및/또는 아날로그 센서 및 액추에이터와 신호를 교환하고 IO-Link를 통해 IO-Link 마스터와 통신합니다. 따라서 IO-Link 허브는 여러 표준 I/O 신호(예: 디지털 입력 및 출력)를 번들로 묶어 단일 IO-Link 포트를 통해 IO-Link 마스터로 전송하는 작업을 수행합니다.

IO-Link를 선호하는 이유는 무엇인가요?

빠르고 유연하며 효율적인 생산과 인더스트리 4.0이 요구하는 연결성을 위해서는 센서에서 인터넷으로의 원활한 통신이 필수적입니다. 동시에 점점 더 많은 양의 데이터를 관리해야 합니다. 이를 위해서는 정보를 사용할 수 있게 해주는 구성 요소와 모든 레벨에 걸쳐 정보를 전송하는 인프라가 필요합니다. IO-Link는 산업 자동화를 위한 매력적인 옵션이 될 수 있는 다양한 장점을 제공합니다.

IO-Link의 다양한 장점에 대해 자세히 알아보세요: 간단한 케이블 연결 및 확장 진단부터 유연한 모듈식 제어 개념까지.
IO-Link의 장점

자세히 알아보기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니