제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

IO-Link 장점

효율성과 비용 절감으로 경제적인 IO-Link 솔루션의 가치

IO-Link 장점

IO-Link 통신 인터페이스는 자동화를 더욱 효율적이고 경제적으로 만드는 다양한 이점을 제공합니다. 전반적으로 IO-Link는 생산 공정의 효율성과 투명성을 모두 개선하는 비용 효율적이고 유연하며 미래 지향적인 산업 자동화 솔루션을 제공합니다. 자동화 시스템을 현대화하고 최적화하고자 하는 기업에게 IO-Link는 다음과 같은 이유로 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

IO-Link의 장점은 무엇인가요?

  • 간단한 케이블링: 간편한 IO-Link 설치
    IO-Link는 산업 표준 3선 또는 4선 케이블만 있으면 됩니다. 따라서 표준화된 인터페이스를 필드버스 환경에 빠르고 비용 효율적으로 통합할 수 있습니다. 복잡한 장치도 쉽게 통합할 수 있습니다. 디지털 통신은 값비싼 차폐 케이블 없이도 간섭 내성을 보장합니다. 아날로그 신호는 변환 손실 없이 디지털화됩니다.

  • 간소화된 커미셔닝 및 파라미터화: IO-Link로 기계 가용성 향상
    IO-Link 센서를 사용하면 오류 없이 신속하게 교체할 수 있습니다. 교체된 센서의 파라미터를 통해 가동 중단 시간을 크게 줄일 수 있습니다. IO-Link 센서의 파라미터 IO-Link 마스터 또는 컨트롤러의 파라미터가 새 센서로 자동 전송되므로 가동정지 시간을 줄일 수 있습니다. 시운전, 포맷 변경 또는 레시피 변경은 컨트롤러를 통해 중앙에서 수행할 수 있습니다. 또 다른 장점으로는 IO-Link를 통해 자동으로 식별할 수 있기 때문에 IO-Link 장치를 교체할 필요가 없습니다.

  • 진단 및 모니터링: IO-Link를 통한 수요 중심의 유지보수 가능
    작동 데이터와 디바이스 상태를 지속적으로 기록함으로써 유지보수 요구 사항을 조기에 인식하고 수요에 기반한 유지보수 조치를 시작할 수 있습니다. 이를 통해 가동정지시간을 줄이고 유지보수 비용을 최적화하며 생산 프로세스의 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.

  • 데이터 가용성 향상: IO-Link를 통한 운영 효율성 향상
    IO-Link는 안정적인 데이터 전송을 통해 프로세스 모니터링 및 제어를 개선합니다. 신호 지연과 왜곡이 사실상 제거됩니다. 이는 디지털 데이터 전송이 높은 신호 품질을 보장하기 때문입니다. 따라서 IO-Link의 양방향 통신은 프로세스 최적화 및 의사 결정에 사용할 수 있는 상세한 센서 데이터와 계기 상태 정보에 대한 액세스를 제공합니다.


IO-Link의 사용 예시

IO-Link의 다른 통신 표준과의 차별점?

IO-Link는 자동화 기술에서 센서, 액추에이터 및 컨트롤러 간의 통신에 특별히 초점을 맞춘다는 점에서 다른 통신 표준과 다릅니다. Profinet이나 EtherCAT과 같은 기존의 필드버스는 프로세스 데이터의 실시간 전송에 중점을 두는 반면, IO-Link는 마스터와 연결된 장치 간의 양방향 통신이 가능한 포인트 투 포인트 연결을 제공합니다. 즉, 데이터 전송뿐만 아니라 광범위한 진단 데이터와 파라미터를 장치에서 마스터로 다시 전송할 수 있습니다.

제조사에 구애받지 않는 유연성

또 다른 주요 차이점은 IO-Link의 유연성입니다. 제조업체에 관계없이 광범위한 장치를 지원하며, 새로운 센서와 액추에이터를 기존 시스템에 간단하게 통합할 수 있습니다. 특정 프로토콜과 하드웨어가 필요한 다른 표준과 달리 IO-Link는 기존 케이블 기술을 기반으로 하는 제조업체 독립적인 표준이므로 구현 비용을 절감할 수 있습니다.

사전 예방적 유지보수를 위한 진단 모니터링 기능

IO-Link는 원격 진단 및 실시간 장치 상태 모니터링과 같은 고급 기능도 제공합니다. 이를 통해 사전 예방적 유지보수가 가능하고 수동 검사의 필요성을 줄일 수 있습니다. 다른 통신 표준은 프로세스 데이터 전송에만 국한되는 경우가 많지만, IO-Link는 포괄적인 데이터 분석이 가능하므로 생산 프로세스를 최적화하고 효율성을 높일 수 있습니다.

IO-Link를 통한 모듈식 제어

IO-Link를 사용한 제어 컨셉은 강력한 엔드투엔드 네트워크를 위한 범용 솔루션을 제공하며, 변화하는 요구사항에 쉽게 적응할 수 있는 유연하고 확장 가능한 시스템 아키텍처를 구현합니다. 인프라를 대대적으로 변경할 필요 없이 새로운 장치를 쉽게 추가할 수 있습니다.

IO-Link 시스템에는 IO-Link 마스터와 하나 이상의 IO-Link 디바이스(센서 또는 액추에이터)가 포함됩니다. 마스터는 PLC에 대한 인터페이스 역할을 하며 연결된 IO-Link 장치와의 통신을 처리합니다. 인터페이스는 M8 또는 M12 커넥터가 있는 비차폐 3심 또는 4심 표준 산업용 케이블을 사용합니다. 공급 전압 및 통신에는 세 개의 전선이 표준으로 사용됩니다.

IO-Link 센서와 액추에이터는 REST API 또는 발루프 엔지니어링 툴(BET)을 통해 효율적으로 파라미터화할 수 있습니다. REST API를 지원하는 IO-Link 마스터를 사용하면 HTTP 요청을 통해 장치와 직접 통신하여 파라미터를 읽거나 쓸 수 있습니다. 이를 통해 자동화 시스템에 유연하게 통합할 수 있으며, API 문서 사용 및 인증 방법 구현이 필요합니다. 또는 발루프 엔지니어링 툴은 수동 구성을 위한 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 설치 후 IO-Link 마스터에 연결하면 BET는 연결된 장치를 자동으로 인식하고 간단한 파라미터 설정이 가능합니다. 두 가지 접근 방식 모두 IO-Link 인프라 최적화를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

발루프 IO-Link 솔루션

발루프는 모든 공통 필드버스 프로토콜을 지원하는 광범위한 IO-Link 포트폴리오를 제공합니다. 발루프는 고객과 함께 고객의 요구 사항에 정확하게 부합하고 전 세계에서 사용할 수 있는 산업 자동화 솔루션을 개발합니다.
문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니