목재 팔레트의 효율적인 3D 재구성 및 표면 검사
목재 팔레트 가공을 위해 발루프의 산업용 카메라를 사용하는 NPX
이미지: 3D 재구성 및 표면 검사. 이미지 출처: © NPX Srl
산업 분야:목재 산업고객사이탈리아 우디네, NPX Srl
NPX는 첨단 기술 솔루션 전문 기업으로 이탈리아 산업 환경에서 두각을 나타내고 있습니다. 이 회사는 로봇 공학과 비전 시스템을 통합하고 현대 산업 정밀도에 필수적인 고급 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 2002년에 설립된 NPX는 국제적인 수준의 전문 팀을 운영하며 20년 이상 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김해 왔습니다.
상황
목재는 석재와 함께 인류가 처음엔 도구로, 그다음엔 건축 자재로 사용해 온 재료 중 하나입니다. 무엇보다도 목재는 가공이 쉽고 다양한 방식으로 사용할 수 있으며, 오늘날에는 그 어느 때보다 중요한 재생 가능한 원자재입니다. 이러한 이유로 점점 더 많은 건축가들이 목재에 주목하고 있습니다. 이는 연간 목재 소비량 수치에서도 확인할 수 있습니다. 많은 산업에서와 마찬가지로 목재 산업에서도 비용 압박과 가격 상승이 나타나고 있습니다. 공정 최적화를 모색하던 우디네의 NPX는 발루프에서 원하는 것을 발견하고 목재 팔레트 가공을 위해 산업용 카메라를 도입했습니다.
도전 과제
목재 팔레트의 품질 관리에는 최고의 정밀도와 속도가 필요합니다. 기존 시스템은 표면 결함 감지 및 기하학적 측정에 있어 종종 한계에 도달합니다. NPX는 3D 재구성과 표면 검사를 하나의 자동화된 프로세스에 결합하고 다양한 목재 유형과 생산 속도에 유연하게 대응할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 또한 개입의 필요성을 최소화하고 자동화를 앞당기는 것이 목표였습니다.
솔루션
NPX가 구현한 시스템은 전용 네트워크 포트와 USB 3.0용 PCIe 확장 카드를 통해 연결되는 8~10개의 발루프 이더넷 및 USB 산업용 카메라(GX0 및 SF2)가 장착된 PC 아키텍처를 기반으로 합니다. 흑백 센서와 컬러 센서의 조합으로 레이저 삼각 측량을 이용한 3D 재구성과 목재 표면의 세부 색상 검사를 동시에 수행할 수 있습니다.
모든 카메라의 이미지 획득이 동기화되어 있어 다양한 생산 속도에서도 안정적인 검사를 보장합니다. 발루프 카메라의 지능형 인코더 인터페이스는 신호 분배가 카메라에서 직접 이루어지기 때문에 기계 구조를 간소화합니다. 특별히 개발된 펌웨어는 데이터 처리 및 전송을 최적화하고 기존 생산 라인과의 원활한 통합을 보장합니다.
이 솔루션의 다른 장점은 무엇인가요?
발루프 솔루션을 통해 NPX는 검사 속도와 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 자동화된 품질 관리로 수동 개입이 줄어들고 가동 중단 시간이 최소화됩니다. 견고한 하드웨어와 유연한 소프트웨어는 일상적인 운영에서 입증되었으며, 제품 품질을 향상시킬 뿐만 아니라 운영 비용을 절감하고 생산의 지속 가능성을 촉진하기 때문에 NPX는 확실한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
이미지: 석재 내포물을 인식합니다. 이미지 출처: © NPX Srl
장점
- 인코더 인터페이스를 통한 동기화된 이미지 획득
- 적응형 펌웨어로 데이터 처리 및 전송 최적화
- 모노크롬 센서와 컬러 센서의 조합
- 견고한 하드웨어로 지속적인 작동 가능
- 카메라의 스마트 기능 덕분에 케이블 연결 작업 감소
제품
NPX Srl 시스템은 발루프의 이더넷 및 USB 산업용 카메라(GX0 및 SF2)를 기반으로 합니다. 이 카메라 제품군은 소니의 IMX 센서와 NPX Srl의 요구 사항에 맞게 특별히 조정된 펌웨어를 사용하여 최적화된 사용을 보장합니다.