제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

맞춤형 카메라 제품 BVS

제한된 공간, 추가 인터페이스 또는 특수 이미지 센서, 광학 및 필터: 산업용 카메라에 대한 요구 사항은 매우 개별적이어서 여러 표준 제품만으로는 충분하지 않은 경우가 많습니다. 발루의 모듈형 카메라 시스템은 맞춤형 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공합니다.

렌즈

렌즈 홀더

필터

센서 보드

카메라 하우징

어댑터

케이블


이미 존재하는 변형 가능성 외에도 모듈식 아키텍처 덕분에 다음과 같은 수정 작업을 단기간에 쉽게 수행할 수 있습니다:

  • 사양에 따른 개별 필터
  • 맞춤형 하우징 색상 및 인쇄
  • 승인된 소프트웨어 버전에 대한 펌웨어 고정
  • 맞춤형 일련 번호 범위
  • 조정을 포함한 광학 장치의 공장 조립
  • 사양에 따른 캘리브레이션 및 출력 테스트

또한 고객의 애플리케이션에 최적의 통합을 위해 카메라 어셈블리의 특수 솔루션과 수정 및 소프트웨어 조정도 개발합니다:

연결 기술 및 인터페이스:

필요에 따라 필요한 설치 공간을 줄이기 위해 특수 커넥터 또는 각진 솔루션을 제공합니다. 모터, 조명, 광학 등 주변 장치도 쉽게 제어할 수 있도록 I/O 모듈을 수정하고 인터페이스를 확장할 수 있습니다.

렌즈 홀더:

카메라 전면에 저가형 렌즈(S 마운트)를 장착할 수 있도록 조정할 수 있습니다. 정밀 렌즈나 특수 렌즈를 사용하기 위한 고품질 마운트도 가능합니다. 물론 하우징은 보호 요구 사항과 모양, 색상 및 로고 인쇄와 관련하여 원하는 사항을 충족하도록 설계할 수 있습니다.

센서 헤드:

특이한 시야각을 위해 이미지 센서를 카메라 전자 장치에서 분리하고 두 장치를 유연하게 연결할 수 있습니다. 견고한 플렉스 보드는 공간을 절약하고 비용 효율적인 설계를 보장합니다.

폼 팩터:

고객의 사양에 따라 보드 폼 팩터를 변경하고 전자 장치를 주어진 하우징 모양에 맞게 조정합니다.

임베디드 솔루션:

카메라를 기존 어셈블리에 통합할 수 있습니다. 고객의 사양에 따라 폼 팩터, 연결 기술 및 인터페이스를 조정합니다.

확장된 사양:

특히 열악한 환경에서는 표준 주변 온도만으로는 안전한 작동을 보장하기에 충분하지 않을 때가 있습니다. 따라서 소니는 다양한 카메라 제품군을 위해 확장된 온도 범위를 제공합니다. 또한 확장된 청소 프로세스가 필요한 애플리케이션도 있습니다. 이 또한 맞춤형으로 제공할 수 있습니다.

소프트웨어:

카메라 소프트웨어 분야에서는 완전한 특수 개발 외에도 고객을 위한 특정 최적화를 구현합니다. 예를 들어, 추가 실시간 사전 처리를 통해 카메라 기능을 확장합니다. 스마트 기능을 추가하여 하드웨어 지출과 비용을 줄입니다. 요청에 따라 이미지 센서와 카메라 전자 장치를 포함한 완전한 카메라 어셈블리를 실현할 수 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니