제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

발루프의 상태 모니터링 툴킷(CMTK)을 통한 유지보수 전략 최적화

글로벌 패키징 제조업체, 발루프 기술을 활용한 모터 예측 모니터링

발루프의 상태 모니터링 툴킷(CMTK)을 통한 유지보수 전략 최적화

산업:포장재 생산고객사아일랜드에 본사를 둔 선도적인 글로벌 포장재 제조업체

이 고객은 디지털화 접근 방식을 기반으로 한 새로운 예방적 유지보수 전략을 찾고 있었습니다. 주요 모터의 진동과 온도를 모니터링하여 효율적인 기계 가동 시간을 보장하고 실시간 데이터를 기반으로 실행 가능한 인사이트를 확보하는 것이 목표였습니다.


상황

골판지 포장, 상자 및 백인박스 제품을 포함한 종이 기반 포장재를 공급하는 선도적인 글로벌 공급업체인 고객은 운영 효율성을 개선하기 위해 혁신적인 유지보수 전략을 모색하고 있었습니다. 이 고객은 진동과 온도를 지속적으로 모니터링해야 하는 두 개의 중요한 모터를 파악했습니다. 주요 목표는 정확한 데이터를 수집하여 사전 예방적 의사결정을 내리고 기계 성능을 최적화하는 것이었습니다.

도전 과제

핵심 모터의 진동과 온도에 대한 실시간 데이터를 지속적으로 제공할 수 있는 종합적인 모니터링 시스템을 구현하는 것이 과제였습니다. 고객은 기존 인프라에 쉽게 통합하여 운영 중단을 최소화하고 효율성을 극대화할 수 있는 신뢰할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 또한 향후 모니터링 시스템에 유량 센서를 추가할 필요성도 있었습니다.

주요 상태 모니터링 데이터 포인트

이 그림은 적절한 상태 모니터링 접근 방식으로 캡처할 수 있는 가장 일반적인 지표와 데이터 유형을 보여줍니다. 예를 들어 진동이나 온도를 모니터링하여 잠재적인 약점과 고장이 발생하기 훨씬 전에 감지할 수 있는 것이 이상적입니다.

발루프의 솔루션

발루프는 상태 모니터링 툴킷(CMTK)의 설치 및 구성을 포함한 완벽한 솔루션을 제안했습니다. CMTK 마법사는 고객의 기존 발루프 컨디션 모니터링(BCM) 센서 설정에 상당한 이점을 제공하고 원활한 통합 및 설정을 가능하게 했습니다.

어떻게 작동할까요?

  1. 중요 모터 모니터링:CMTK는 두 개의 중요 모터의 진동과 온도를 지속적으로 모니터링하여 24시간 내내 모니터링할 수 있습니다.

  2. 실시간 알림:진동이나 온도에 편차가 발생하면 시스템이 실시간 경고를 생성하여 즉각적인 수정 조치를 취할 수 있습니다.

  3. 데이터 수집 및 분석:CMTK는 엔진 동작을 추적 및 기록하고 실제 조건을 기반으로 실행 가능한 데이터를 생성합니다.

이 프로젝트는 또한 모니터링 기능을 더욱 향상시키기 위해 CMTK 시스템에 4개의 유량 센서를 추가할 계획입니다.

제품 및 기능

CMTK(상태 모니터링 툴킷)는 기존 시스템에 원활하게 통합할 수 있도록 설계된 종합 모니터링 솔루션입니다. 강력한 소프트웨어 패키지, 다목적 베이스 유닛, 최대 4개의 IO-Link 센서를 연결할 수 있는 기능이 포함되어 있어 유연성과 최대의 기능을 제공합니다(예: 간편한 설정, 플러그 앤 플레이, 더 많은 통합 기능을 갖춘 센서 등).

이 표준화된 개조 솔루션은 기계 및 프로세스 모니터링 모두에 이상적이며, 다양한 IO-Link 센서를 연결하여 높은 유연성을 제공합니다. 시스템의 플러그 앤 플레이 기능으로 빠르고 쉬운 시운전은 물론 수집된 데이터를 직관적으로 시각화할 수 있습니다.


CMTK의 주요 특징

  • 높은 유연성:최대 4개의 IO-Link 센서를 연결하여 특정 요구사항에 맞는 맞춤형 모니터링 설정이 가능합니다.

  • 플러그 앤 플레이 커미셔닝:이 시스템은 쉽게 설치할 수 있도록 설계되어 사용자가 복잡한 절차 없이 신속하게 데이터를 설정하고 시각화를 시작할 수 있습니다.

  • 알림:조정 가능한 임계값을 초과할 때 경고를 발행하도록 CMTK를 구성하여 잠재적인 문제에 대한 적시 경고를 제공할 수 있습니다.

  • 자급자족 시스템:클라우드 서비스 및 머신 제어와 독립적으로 작동하며 데이터 저장 기능이 통합되어 있습니다.

  • 원격 모니터링:네트워크 통합을 통해 사용자는 어느 위치에서나 시스템 성능과 데이터를 모니터링할 수 있어 지속적인 모니터링과 원격 관리가 가능합니다.

상태 모니터링 툴킷

상태 모니터링 툴킷으로 기존 기계 및 시스템의 상태 모니터링
자세히 알아보기


사용자 혜택

  • 의사 결정을 위한 정확한 데이터:
    실제 데이터를 기반으로 조치를 취할 수 있는 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.

  • 고급 모터 모니터링:
    엔진 동작을 지속적으로 모니터링하고 중요한 데이터를 캡처합니다.

  • 즉각적인 알림:
    진동 또는 온도 편차에 대한 실시간 경고를 생성합니다.

  • 간편한 통합:
    CMTK 마법사를 통해 쉽게 설치하고 구성할 수 있습니다.

  • 향후 확장성:
    필요한 경우 센서를 추가하여 시스템을 확장할 수 있습니다.

공장에 인더스트리 4.0 접근 방식을 도입하는 것은 혁신 전략에서 중요한 단계입니다. CMTK는 유지보수 프로세스를 개선하고 효율성을 높이는 데 도움이 되기 때문에 이 과정에서 핵심적인 역할을 합니다.

Werksleiter des Verpackungshersteller

이 프로젝트는 발루프 솔루션이 첨단 상태 기반 기계 모니터링으로 전환하고 고객이 항상 유지보수 전략에서 한 발 앞서고 운영 효율성을 극대화할 수 있도록 지원하는 방법을 보여주는 사례입니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니