제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

시스템 상태 모니터링을 위한 플러그 앤 플레이 솔루션

상태 모니터링 툴킷

주요 정보

제품 유형

IO-Link 엣지 게이트웨이

가치 제안

영구적인 상태 모니터링의 위험 없는 통합으로 기계 및 시스템의 가용성을 높입니다.

적용 분야

자급자족 및 네트워크 연결: 플랜트의 제어 독립적인 유지보수 시스템 운영 및 디지털 트윈과 같은 대규모 IT 구조의 일부로서 데이터 제공.

기계 및 시스템 운영의 과제

산업계의 주요 과제는 기계, 시스템 또는 복잡한 생산 라인의 부품 마모를 모니터링하는 것입니다. 다양한 스트레스에 따라 부품의 마모 정도가 달라지고, 이는 서비스 수명에 영향을 미칩니다. 또한 작동 및 사용 시간, 환경 조건, 유지보수 및 서비스 빈도와 같은 요인도 개별 부품에 가해지는 부하에 영향을 미칩니다.

상태 모니터링

자동화된 데이터 수집 및 평가를 위한 지능형 소프트웨어와 결합된 혁신적인 하드웨어인 상태 모니터링 툴킷(CMTK)이 그 기반이 됩니다. 기존 시스템을 개조할 필요 없이 모든 IO-Link 센서를 원활하게 연결할 수 있습니다.

상태 모니터링은 아주 작은 변화도 빠르고 안정적으로 인식합니다. 따라서 항상 기계의 상태를 파악하고, 수리를 계획하고, 예방적 유지보수를 수행할 수 있습니다.

BCM 어시스턴트

BCM 어시스턴트를 사용하면 클릭 몇 번으로 상태 모니터링 센서를 애플리케이션에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 실제 사례를 통해 어떤 단계가 필요하고 얼마나 쉽게 수행할 수 있는지 직접 확인해 보세요.
BCM 어시스턴트로 이동

advantages_in_a_circle

CMTK의 이점

사용자 친화적인 소프트웨어

advantages_in_a_circle

강력한 하드웨어

advantages_in_a_circle

모듈식 확장 기능

advantages_in_a_circle

숨겨진 라이선스 비용 없이 일회성 결제

advantages_in_a_circle

자급자족 인프라

CMTK는 시스템의 기존 IT 및 자동화 네트워크와 완전히 독립적으로 작동할 수 있어 데이터 트래픽을 줄이고 기존 시스템의 중단을 최소화할 수 있습니다.

플러그 앤 플레이 커미셔닝

CMTK는 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있습니다. 개별 매개변수를 통해 필요에 따라 최적으로 맞춤 설정할 수 있으므로 긴 다운타임을 방지할 수 있습니다.

맞춤형 알림 구성

센서 데이터가 특정 기계 동작을 나타내는 경우 알림을 쉽게 설정하고 다양한 기계 유형에 대한 모니터링 작업을 정의할 수 있습니다.

다양한 확장성

추가 구성 작업 없이 단 하나의 디지털 인터페이스로 여러 대의 CMTK 장치를 네트워크에 결합하여 시스템을 보다 효율적으로 관리하고 모니터링할 수 있습니다.

디지털 인터페이스를 통한 확장성

CMTKはOPC/UAやMQTTを介してデータを利用できるため、ローカルネットワークやクラウドシステムでデータを処理できる。

다양한 센서와의 높은 호환성

예를 들어 기계의 진동, 온도 또는 압력에 대한 모니터링 데이터를 얻기 위해 CMTK를 원하는 수의 IO-Link 및 상태 모니터링 센서와 결합할 수 있습니다.

애플리케이션 및 솔루션

질문, 요청 또는 제안 사항이 있으신가요?

궁금한 점이 있거나 더 자세히 알고 싶으신가요? 언제든지 직접 문의해 주세요. 여러분의 의견을 기다리겠습니다.
고객 센터로 이동

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니