제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

신뢰할 수 있는 센서를 통한 유연한 공급 시스템

급식 기술 전문 기업 IFSYS는 처음부터 발루프의 센서 솔루션에 의존해 왔습니다.

급식 기술 전문 기업 IFSYS는 처음부터 발루프의 센서 솔루션에 의존해 왔습니다.

산업 분야자동화 기술, 사료 공급 기술고객IFSYS 통합 공급 시스템 GmbH

IFSYS는 자동차, 전기 및 제약 산업을 위한 고품질 공급 시스템을 개발합니다. 2006년에 설립된 이후 IFSYS는 IO-Link 기술이 적용된 포크 라이트 배리어, 근접 스위치, 산업용 카메라 등 발루프의 신뢰할 수 있는 부품을 사용해 왔습니다. 이러한 센서 솔루션은 간단한 통합과 유연한 맞춤화를 가능하게 하며 혁신적인 공급 기술의 지속적인 개발을 지원합니다.

상황

IFSYS는 공급 기술 전문 기업으로 고객이 생산 공정을 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 대형 나사부터 초소형 핀용 시스템까지 광범위한 공급 시스템 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 또한 IFSYS는 유연한 공급 시스템과 광학 부품 인식 및 인공 지능(AI)을 갖춘 시스템도 제공합니다. 혁신은 기업 철학의 핵심 요소입니다: IFSYS는 지속적으로 프로세스를 개선하고 항상 새롭고 더 나은 솔루션을 찾고 있습니다.

발루프는 설립 초기부터 신뢰할 수 있는 파트너였습니다. 발루프 센서는 신속하게 통합할 수 있으며, 공급 시스템을 지속적으로 개선하고 새로운 요구 사항에 맞게 조정하는 데 필요한 신뢰성과 유연성을 제공합니다.

Sebastian Demar, IFSYS 상무이사

도전 과제

다양한 산업의 높은 요구 사항을 충족하고 자체적인 혁신 역량을 유지하기 위해 IFSYS는 공급 시스템에 매우 안정적이고 다양한 기능을 갖춘 부품을 필요로 합니다. 효율적이고 정밀할 뿐만 아니라 다양한 애플리케이션에 적응할 수 있을 만큼 유연한 시스템을 개발하는 것이 과제입니다. 또한 광학 인식 및 AI와 같은 새로운 기술을 통합하려면 혁신과 품질에 중점을 두는 파트너와의 긴밀한 협력이 필요합니다. 따라서 IFSYS는 생산 공정의 효율성을 더욱 높이기 위해 간편한 설치와 빠른 커스터마이징이 가능한 솔루션을 찾고 있었습니다.

솔루션

IFSYS는 창립 이래 발루프 제품을 사용해 왔습니다. 두 회사의 오랜 파트너십은 상호 신뢰와 혁신적인 솔루션에 대한 공통된 관심으로 이어져 왔습니다. 발루프는 공급 시스템의 기능에 필수적인 근접 스위치, 광전 센서 및 산업용 카메라와 같은 신뢰할 수 있는 부품을 IFSYS에 공급하고 있습니다.

특히 발루프의 포크 라이트 배리어를 IFSYS는 높이 평가하고 있습니다. 이 센서는 30~120밀리미터의 다양한 폭으로 제공되며, 표준화된 통합형 장착 홀 덕분에 설치 및 조정이 매우 간편합니다. 차세대 포크 라이트 배리어에는 IO-Link 인터페이스가 장착되어 있어 센서의 적용 범위가 상당히 넓어졌습니다. 이 기술을 통해 공급 시스템을 더욱 정밀하게 제어하고 모니터링할 수 있으며 생산 공정을 더욱 개선할 수 있습니다.

결과

발루프 포크 라이트 배리어 BGL과 같은 센서를 사용하여 IFSYS는 공급 시스템의 성능을 더욱 향상시키고 고객의 높은 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 센서는 시스템의 원활하고 유연한 작동을 보장합니다. 또한 IO-Link와 같은 표준화된 인터페이스는 새로운 구성 요소의 통합을 간소화하고 전환 속도를 크게 높입니다.

이를 통해 IFSYS는 생산 효율성을 높이고 혁신이라는 기업 철학에 충실할 수 있었습니다. 발루프의 검증된 파트너십과 신속한 서비스 덕분에 IFSYS는 혁신 목표를 달성하고 고객에게 미래를 대비한 최고 수준의 솔루션을 지속적으로 제공하고 있습니다.

포크 라이트 배리어의 장점

  • 하나의 하우징에 이미 조정된 송신기와 수신기
  • 스위칭 출력 및 IO-Link를 통한 신호 모니터링으로 SIO 모드에서 작동 가능
  • 마스터에 데이터 저장을 통해 수동 개입 및 지식 없이 장치 교체 가능
  • 기계적으로 완벽한 역호환성
  • 통합 펄스 스트레칭
  • 열악한 환경에서도 사용할 수 있는 IP67 다이캐스트 아연 하우징

사용 중인 제품

BGL0080

금속 재질의 표준 포크 라이트 배리어

BGL007Z

금속 재질의 표준 포크 라이트 배리어

BGL0081

표준 금속 포크 라이트 배리어

BGL007Y

금속으로 제작된 표준 포크 라이트 배리어

BGL0080

금속 재질의 표준 포크 라이트 배리어

치수
10 x 100 x 88 mm
개폐형 포크
80 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
기능 원리
포크 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 1.7 mm 라이트 방출
연결
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6
활성 영역, 재질
유리, 코팅
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL007Z

금속 재질의 표준 포크 라이트 배리어

치수
10 x 70 x 88 mm
개폐형 포크
50 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
기능 원리
포크 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 1.2 mm 라이트 방출
연결
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6
활성 영역, 재질
유리, 코팅
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL0081

표준 금속 포크 라이트 배리어

치수
10 x 140 x 93 mm
개폐형 포크
120 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
기능 원리
포크 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 2.0 mm 라이트 방출
연결
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6
활성 영역, 재질
유리, 코팅
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL007Y

금속으로 제작된 표준 포크 라이트 배리어

치수
10 x 50 x 68 mm
개폐형 포크
30 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
기능 원리
포크 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 0.85 mm 라이트 방출
연결
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6
활성 영역, 재질
유리, 코팅
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE

차세대 포크 라이트 배리어에 대해 자세히 알아보기

신제품으로 이동

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니