제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

안내된 형식 변경 중 오류 없음

GCS로 더 빠르고, 더 저렴하고, 더 안전하게

발루프 GCS로 더 빠르고, 더 저렴하고, 더 안전하게

산업 분야:식품 및 포장 산업고객사식품 제조 분야의 글로벌 리더

식품 제조 분야의 한 글로벌 리더는 생산 효율성을 개선해야 할 필요성이 있었습니다. 이 회사는 평가 및 시범 운영 후 커피 캔 라벨링 기계에 발루프의 "가이드 전환 솔루션"을 도입하기로 결정했습니다.


상황

이 기계는 400g의 가장 작은 캔부터 1700g의 가장 큰 캔까지 5가지 크기의 캔을 처리합니다. 크기가 상당히 크기 때문에 특히 작은 캔과 큰 캔 사이를 전환할 때 포맷 전환이 어렵습니다.

이 특정 생산 라인은 상업적 수요가 많고 하루 24시간 가동해야 합니다. 12개의 전환 지점이 있는 이 기계는 전환 과정에서 병목 현상이 발생했기 때문에 필요한 수요를 충족하기 위해 가동 중단 시간을 줄이는 것이 필수적이었습니다.

도전 과제

주요 과제는 포맷 전환 중 다운타임을 줄이고 전환이 완료된 후 생산 라인의 램프업을 개선하는 것이었습니다. 여기서 절약된 모든 시간은 더 가치 있는 생산에 활용될 수 있습니다. 또한 교육과 숙련된 직원의 필요성을 줄이는 것도 중요했습니다. 유능하고 자격을 갖춘 직원은 찾기도 어렵고 비용도 더 많이 듭니다.

전반적으로 이 생산 라인의 생산성과 수익성을 높여 더 적은 비용으로 더 많은 제품을 생산하는 것이 과제였습니다.

솔루션

이 기계는 400g의 가장 작은 캔부터 1700g의 가장 큰 캔까지 5가지 크기의 캔을 처리합니다. 크기가 상당히 크기 때문에 특히 작은 캔과 큰 캔 사이를 전환할 때 포맷 전환이 어렵습니다. 이 특정 생산 라인은 상업적 수요가 많고 하루 24시간 가동해야 합니다.

12개의 전환 지점이 있는 이 기계는 전환 과정에서 병목 현상이 발생했기 때문에 필요한 수요를 충족하기 위해 가동 중단 시간을 줄이는 것이 필수적이었습니다.
고객은 가이드 전환 솔루션 개조를 최대한 활용하기 위해 세 단계만 거치면 되었습니다:

  • 전환 지점 또는 중심선 식별

  • 적절한 센서 선택 및 설치

  • 가이드 전환 솔루션 소프트웨어에서 작업자를 위한 단계별 지침을 생성합니다.

어떻게 작동하나요?

가이드 전환 솔루션 소프트웨어는 포맷 전환 프로세스를 단계별로 안내합니다. 센서는 전환 지점의 위치에 대한 즉각적인 피드백을 제공하므로 길이, 높이 및 너비의 올바른 설정을 촉진하고 가속화하며 확인할 수 있습니다.

이러한 지침과 센서의 검증을 통해 이제 필요한 전환 시간은 문서화되고 일관되며 더 이상 개인의 경험에 의존하지 않습니다.

모든 전환 지점이 올바르게 설정되어 더 이상 미세 조정이 필요하지 않습니다. 따라서 포맷 변경에 필요한 시간이 크게 단축될 뿐만 아니라 시작 프로세스도 상당히 빨라집니다. 동시에 오류를 방지하고 낭비를 줄일 수 있습니다.

문제의 라벨러는 자동화 옵션이 제한적인 1980년대의 구형 모델입니다. 그러나 가이드 전환 솔루션은 원래 기계 제어를 방해하지 않는 독립형 솔루션이기 때문에 쉽게 개조할 수 있어 최소한의 투자로 기계의 수명을 효과적으로 연장할 수 있었습니다.


저희는 이 솔루션에 매우 만족하고 있으며 직원들도 잘 적응하고 있습니다. 이 솔루션 덕분에 포맷 전환 시간이 80분에서 40분으로 단축되었습니다. 이는 발루프와의 적절한 교육과 조율을 통해 달성할 수 있었습니다. 다음 기계에서 이 솔루션을 소개할 예정입니다.


장점

귀사의 어플리케이션에 가이드 전환 솔루션을 사용해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

  • 다운타임 1분이 절약되면 생산 시간이 1분 늘어납니다.
  • 누구나 쉽게 사용할 수 있는 시스템입니다. 경험이 필요하지 않습니다.
  • 모든 수동 전환 프로세스를 이 솔루션으로 개선할 수 있습니다.
  • 오류 없이 사용자 지정 및 생산이 가능합니다.
  • 시작 단계에서 폐기물이 줄어들어 비용 절감과 지구 보호에 도움이 됩니다.


제품

식음료 생산 분야의 세계 시장 선도 기업에게 필요한 것은 가이드 전환 솔루션 소프트웨어와 거리 및 부품 존재 여부를 측정하는 센서뿐이었습니다. 여기에서 사용된 모든 센서를 확인할 수 있습니다:

BOD002L

광학 거리 센서

BNI00EK

Profinet용 네트워크 모듈

BNI0088

SmartLight - LED 신호 타워

MP11945132

프로파일 하우징의 자기 변형 위치 측정 시스템

BIP001F

유도식 위치 센서

BOD002L

광학 거리 센서

모델 시리즈
21M
치수
15 x 51 x 42.5 mm
인터페이스
IO-Link: 1.1
아날로그, 전류: 4…20 mA
선형 상승/강하
2x PNP/NPN: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
빔 특성
포커스, 400 mm에서 일반적
광원 유형
레이저 적색광
광 스팟 크기
1.5 x 0.5 mm 200 mm에서
범위
30...200 mm 조정 가능
정밀도
±1 mm 최대 (30...170 mm)
±3 mm 최대 (170...200 mm)
반복 정밀도
≤ ± 0.25 mm
해상도
≤ 10 µm 일반적 (30...170 mm) 100 µm 일반적 (170...200 mm)
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 도장됨 알루미늄, 유리, PMMA, 검은색
작동 전압, Ub
15...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
IO-Link
WEEE
BNI00EK

Profinet용 네트워크 모듈

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
인터페이스
프로피넷
Interface IIoT
REST API
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
4 A
패스트 스타트업(FSU)
예
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
플라스틱 스테인리스 스틸
치수
68 x 36.8 x 226 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP68
보호등급 IP69K
IO-Link 버전
1.1
Safety Hub Support
예
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BNI0088

SmartLight - LED 신호 타워

기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
3
사전 정의된 색상
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드
설정 방법
기능 디스플레이
추가 기능
확장된 프로세스 데이터
치수
60 x 60 x 213 mm
하우징 재질
PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
고정
나사 M18
주변 온도
-5...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
7.2 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
8 bytes
MP11945132

프로파일 하우징의 자기 변형 위치 측정 시스템

인터페이스
IO-Link
길이 측정
25...4000 mm
반복 정밀도
≤ ± 10 µm
비선형성
± 50 µm
작동 전압, Ub
18...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
기계 사양
플랫 프로파일 - 21 x 35 mm
하우징 재질
아노다이징 알루미늄
보호 등급
IP67, 커넥터 적용
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BIP001F

유도식 위치 센서

치수
149.5 x 21 x 22 mm
구조
직육면체 형상
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
PBT
측정 범위
0...133 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
BWN에 따른 반복 정확도
±80 µm
최대 비선형
±400 µm
작동 전압, Ub
18...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cURus
WEEE
기능 원리
인덕티브 위치 측정 시스템
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니