제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BNI0088

BNI IOL-801-102-Z036

Silver Line - 클래식 금속 하우징의 스마트 LED 신호 타워

기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
3
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

SmartLight:
유연성과 효율성을 한 번에

Balluff SmartLight는 현대적인 생산 설비에서 정보와 기계 상태를 표시하기 위한 혁신적인 솔루션입니다. 기존 시스템과 비교하여, 이 제품은 다양한 용도를 아우르는 단일 폼 팩터를 제공합니다.

세련된 디자인의 SmartLight는 설비의 외관을 해치지 않습니다.

매우 밝은 LED는 멀리서도 선명하고 뚜렷한 신호 효과를 보장합니다. Balluff SmartLight의 장점을 확인하고 생산 공정을 최적화하십시오! 


초고휘도 신호 표시

최신 RGB LED를 통한 전체 색상 스펙트럼 지원


다용도로 활용 가능

세그먼트 모드나 순차 점등 모드와 같은 다양한 작동 방식


시간과 비용 절감

필요한 모델 수를 줄이고 설치 시간을 단축하여


인더스트리 4.0에 대비

IO-Link를 통해 향후 애플리케이션에도 완벽하게 대비


빠른 설치

4핀 연결 케이블 및 다양한 액세서리 제공

세그먼트 모드

세그먼트 모드는 기존의 신호 기둥을 대체합니다. 작동 중에 세그먼트의 수와 색상을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 5세그먼트 SmartLight의 경우 1개에서 5개까지 세그먼트를 유연하게 활성화할 수 있습니다. 세그먼트 수를 줄임으로써 표시 면적이 넓어져 가독성이 향상됩니다. 세그먼트는 설정 가능한 속도로 깜박이거나 점등할 수 있습니다.

레벨 모드

다용도 IO-Link 신호등은 레벨 표시기로 사용되며 적합한 입력 해상도를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 탱크의 레벨이나 물체까지의 거리를 문제없이 시각화할 수 있습니다. 작동 중에는 이벤트의 심각도를 표시하기 위해 LED 바의 색상을 조정할 수 있습니다. 임계값을 초과하면 표준에 따라 전체 바가 예를 들어 노란색이나 빨간색으로 바뀝니다.

주행등 모드

신호등의 주행 조명 모드를 사용하면 세그먼트를 위에서 아래로 또는 그 반대로 이동시킬 수 있습니다. 세그먼트의 색상, 방향, 크기 및 속도는 자유롭게 조정 가능합니다. 고정된 부분의 광도 및 색상도 구성할 수 있으며, 모든 매개변수는 작동 중에도 유연하게 변경할 수 있습니다.

유연 모드

유연 모드는 가장 다양한 기능을 제공합니다. 각 LED 레벨은 비주기적 데이터를 통해 개별적으로 제어할 수 있습니다. 색상과 밝기는 자유롭게 정의하여 맞춤형 애니메이션을 구현할 수 있습니다. 6개 세그먼트나 깜빡임 시퀀스와 같은 특수한 세그먼트 구조도 문제없이 구현할 수 있습니다.

Balluff 엔지니어링 툴

SmartLights의 간편한 시운전 및 구성을 위한 솔루션
자세히 알아보기

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
3
사전 정의된 색상
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드
설정 방법
기능 디스플레이
추가 기능
확장된 프로세스 데이터
치수
60 x 60 x 213 mm
하우징 재질
PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
고정
나사 M18
주변 온도
-5...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
7.2 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
8 bytes
분류
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니