제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

단순한 클릭 클릭이 아닙니다.

상태 모니터링을 통한 더욱 의미 있는 데이터

상태 모니터링을 통한 더욱 의미 있는 데이터

산업 분야:특수 기계 건설 - 단조 산업고객사Jerko Sprühsysteme GmbH

상태 모니터링을 통해 더욱 의미 있는 데이터 확보 "당사와 고객에게 상태 모니터링과 예기치 않은 기계 가동 중단을 방지하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다."라고 Jerko Sprühsysteme GmbH의 전무 이사 Niklas Dahmen은 설명합니다. "그렇기 때문에 우리는 추가 노력 없이 시스템에서 더 유용한 데이터를 수집할 수 있는 방법을 고민했습니다."


상황

분무기와 시스템에 대한 공급은 기계 가용성에 중요한 역할을 합니다. 배관의 오염, 마모 또는 막힘으로 인해 여기에 결함이 발생하면 시스템이 중단됩니다. "우리의 목표는 보다 유용한 데이터를 제공하여 공압 피스톤 펌프를 통해 시스템을 공급할 때 공정 안정성을 안정화하는 것이었습니다. 그런 다음 추가 정보를 예측 유지보수 및 목표 상태 모니터링에 사용할 계획입니다."라고 다멘은 말합니다.

도전 과제

예르코 슈프루시스템은 맞춤형 요구 사항에 따라 단조 및 금속 가공 산업을 위한 스프레이 시스템을 제작합니다. 각 시스템은 고유합니다. 수동으로 작동하는 소형 핸드 스프레이어부터 완전 자동으로 작동하는 로봇 시스템과 무거운 하중을 안전하게 처리하기 위한 매니퓰레이터 스프레이 시스템에 이르기까지 다양한 시스템이 있습니다.

예기치 않은 시스템 정지 또는 고장은 열에 민감한 부품의 동기화된 생산 공정을 크게 방해하고 재가동 시 높은 비용을 초래할 수 있습니다. 이러한 상황은 반드시 피해야 합니다.

솔루션

스마트 자동화 및 모니터링 시스템(SAMS)의 센서를 사용하는 솔루션이 이상적인 것으로 판명되었습니다. 이 새로운 센서는 프로세스 데이터 외에도 온도, 작동 시간, 스트로크 속도, 신호 품질 및 진동과 같은 작동 데이터를 기록하고 전송합니다.

"예를 들어 신호 품질은 기계 환경에 대한 정보를 제공하며, 센서가 더러우면 신호 품질이 떨어집니다. 그리고 진동 값은 모든 것이 기계적으로 정상인지 여부를 보여줍니다."라고 다멘은 추가 기능에 대해 설명합니다. 이를 통해 상태 모니터링이 크게 향상됩니다. 그리고 모든 데이터는 표준 "클릭-클릭" 센서에서 수집됩니다.

어떻게 작동하나요?

사용된 BES05Y7 센서는 피스톤 펌프에 설치되었으며, 통합된 추가 기능 덕분에 이제 공정이 정상적으로 작동하는지 여부를 안정적으로 인식합니다.

표준 센서가 할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 기능을 제공합니다.

온도가 여전히 정확합니까? 진동 프로파일은 정상입니까, 아니면 마모된 흔적이 있습니까? 펌프가 몇 번의 스트로크를 수행했나요? 이러한 정보 및 기타 정보는 IO-Link를 통해 제어 시스템으로 전송되어 시스템 상태에 대한 정확하고 시기적절한 통찰력을 제공합니다. 값비싼 특수 센서 없이도 기존의 표준 센서를 설치할 수 있습니다.

발루프의 지원 덕분에 적은 노력으로 많은 유용한 데이터를 시스템에 수집하고자 하는 우리의 목표는 완전히 달성되었습니다. 이제 전에는 몰랐던 시스템에 대한 정보를 알게 되어 후속 프로젝트에 큰 도움이 되고 있습니다.

Niklas Dahmen, 예르코 스프뤼스시스템 GmbH 상무 이사


장점

새로운 SAMS 지원 컴포넌트를 사용하면 프로덕션에서 몇 가지 이점이 더 있습니다:

  • 단순한 클릭 클릭이 아니라 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 있습니다.
  • 예기치 않은 다운타임 방지
  • 시스템 서비스 계획 가능
  • 시스템 가용성 향상
  • 기존 시스템에 간편하게 통합


제품

이러한 기능과 이점을 최적으로 활용하기 위해 기존 IO-Link 시스템을 스마트 표준 센서로 간단히 확장했습니다.

BES05Y7

인덕티브 근접 스위치

BNI00HL

Profinet용 네트워크 모듈

BCM0002

상태 모니터링 센서

BNI0072

SmartLight - LED 신호 타워

BDG0291

디지털 위치 표시기

BES05Y7

인덕티브 근접 스위치

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
치수
지름 12 x 65 mm
구조
M12x1
설치
준실드형
범위
0.5...4 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
스위칭 출력
푸시-풀 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC), PNP/NPN/푸시-풀 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
스위칭 주파수
1000 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP68, IP69K
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
기능 원리
근접 센서
BNI00HL

Profinet용 네트워크 모듈

인터페이스
프로피넷
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
패스트 스타트업(FSU)
예
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 37.9 x 224 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1.3
Safety Hub Support
예
BCM0002

상태 모니터링 센서

기능
Vibration analysis in time domain
접촉 온도
상대 습도
대기압
진동, 주파수 대역
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
진동, 측정축 개수
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
접촉 온도, 측정 범위
-25…+70 °C
상대 습도, 측정 범위
5...95 %RH
대기압, 측정 범위
300…1100 hPa
정격 사용 전압, Ue DC
24 V
인터페이스
IO-Link 1.1
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.5 m, PUR
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404), 멤브레인: ePTFE, 나일론 플리스 적용
보호 등급
IP67
주변 온도
-25...70 °C
BNI0072

SmartLight - LED 신호 타워

기능 원리
표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
5
사전 정의된 색상
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드
설정 방법
기능 디스플레이
치수
60 x 60 x 309 mm
하우징 재질
PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
고정
나사 M18
주변 온도
-5...50 °C
보호 등급
IP65
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
5 ms
출력 프로세스 데이터
3 bytes
BDG0291

디지털 위치 표시기

표시
디지털 디스플레이
12 자
샤프트 타입
중공축
샤프트 직경
20 mm
회전 분해능
14000 ppr
반복 정밀도
± 1 증분
최대 비선형
±1°
연결
M12x1-플러그, 4핀
최대 속도
600 1/min
인터페이스
IO-Link 1.1
하우징 재질
PA 12
보호 등급
IP69K, IP68
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
Ecolab