제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

초음파 센서로 안정적인 클램핑 공정과 가동 중단 시간 감소

공작물 가공을 위한 지능형 클램핑 장치를 위해 발루프의 혁신적인 센서 기술을 사용하는 DMG Mori

공작물 가공을 위한 지능형 클램핑 장치에 발루프의 혁신적인 센서 기술을 도입한 DMG Mori.

산업:기계 공학 / 공작 기계고객DMG 모리 프론텐 GmbH

선도적인 공작기계 제조업체인 DMG Mori는 독일 프런텐에 위치한 공장에서 자동차, 항공우주 등 다양한 산업 분야에 사용되는 50여 종의 기계를 생산하고 있습니다. 이 회사는 부품의 요구 사항과 복잡성이 증가함에 따라 발루프의 쇼트 스트로크 유압 실린더용 초음파 센서를 사용하여 안전하고 충돌 없는 가공을 가능하게 하고 부품 품질을 향상시키고 있습니다. 발루프와의 파트너십을 통해 DMG 모리는 혁신적이고 효율적인 제조 솔루션을 개발하고 경쟁 우위를 확보할 수 있었습니다.

상황

DMG Mori는 고정밀 공작 기계 제조업체로 44개국에 진출해 있습니다. DMG 모리는 공정 통합, 자동화, 디지털 트랜스포메이션(DX), 친환경 트랜스포메이션(GX)이라는 기계 가공 혁신(MX) 개념 아래 미래의 효율적이고 지속 가능한 생산을 위한 네 가지 축을 결합하고 있습니다. 포괄적인 공작물 가공을 위한 밀링 및 밀링 터닝 센터는 프런텐 공장에서 제조됩니다. 제품 범위는 다용도 모노블록 시리즈부터 최대 150톤의 부품을 가공할 수 있는 XXL 기계까지 다양합니다. 또한 DMG Mori는 고객에게 혁신적인 가공 및 클램핑 컨셉을 갖춘 턴키 솔루션을 제공합니다. 고객은 금형, 기계 엔지니어링, 자동차, 의료, 에너지, 작업장, 반도체 및 항공 우주와 같은 다양한 분야에 걸쳐 있습니다.

도전 과제

변화하는 시장 요구 사항과 점점 더 복잡해지는 구성 요소는 DMG Mori의 제품과 기술에 대한 지속적인 추가 개발을 요구합니다. 특히 공정 통합은 효율적인 생산을 위한 엄청난 잠재력을 제공합니다. 문제는 효율적이고 정밀하게 작동할 뿐만 아니라 선삭, 밀링 및 연삭 기능을 결합할 수 있는 기계를 개발하는 것입니다. 이를 통해 고객은 더 적은 수의 기계로 완성된 공작물을 생산할 수 있기 때문에 자원과 에너지를 절약할 수 있습니다. 이처럼 공정 자동화가 증가함에 따라 기계에서 더 많은 피드백이 필요합니다. 올바른 부품이 삽입되었는가? 부품이 올바르게 클램핑되었는가? 클램핑 지점을 가공할 수 있는가? 부품을 자동으로 제거할 수 있는가?

솔루션

이러한 과제를 해결하기 위해 DMG Mori는 약 2년 전부터 발루프의 쇼트 스트로크 유압 실린더용 초음파 센서 BFD를 사용하고 있습니다. 이 센서는 기계와 기계 테이블에서 모두 사용되어 고객 부품의 안정적인 클램핑을 보장합니다.

클램핑 장치의 스트로크 모니터링을 통해 공작물을 안전하고 충돌 없이 가공할 수 있으며 로봇의 자동 공작물 로딩을 지원합니다. 피스톤 스트로크를 모니터링함으로써 클램핑 요소의 정확한 위치를 파악할 수 있어 기계 스핀들 또는 로봇 그리퍼와의 충돌을 방지할 수 있습니다.

BFD 초음파 센서를 사용하면 기계 고장과 각 시스템의 손상을 방지할 수 있습니다. 또한 센서에서 얻은 정보는 불량률을 줄여 부품 품질을 향상시키는 데에도 도움이 됩니다.

발루프와의 협업은 매우 협조적이고 협력적이며, 특히 문의에 대한 빠른 응답 속도와 신뢰성을 높이 평가합니다. 발루프와 함께 향후 지능형 클램핑 장치의 스트로크 모니터링 표준화 및 밀링/터닝 센터에서의 센서 사용도 계획하고 있습니다.

이 센서는 소형 폼팩터 덕분에 클램핑 장치에 쉽게 통합할 수 있습니다. 피스톤 위치 데이터 출력과 추가 IO-Link 데이터를 통해 공정 안정성을 보장합니다.

Christoph Köhler, 기술 엔지니어링, DMG Mori

쇼트 스트로크 유압 실린더용 초음파 센서의 장점

  • 최고의 정밀도: 전체 클램핑 공정에서 피스톤을 안정적이고 지속적으로 모니터링합니다.
  • 견고한 설계: IP67 보호 등급 및 최대 350bar의 향상된 내압성
  • 다기능 인터페이스: IO-Link 또는 아날로그 전류/전압 출력(전환 가능)을 통해 거의 모든 시스템 아키텍처에 유연하게 통합 가능
  • 상태 모니터링: 추가 정보(예: 신호 품질, 장치 상태)를 통한 센서 및 유압 시스템의 상태 모니터링
  • 보정: 유압 유체의 품질 및 구성 변화에 적응하기 위한 기능

사용 중인 제품

BFD0001

쇼트 스트로크 유압 실린더용 초음파 센서

BFD0003

쇼트 스트로크 유압 실린더용 초음파 센서

BFD0002

쇼트 스트로크 유압 실린더용 초음파 센서

BFD0001

쇼트 스트로크 유압 실린더용 초음파 센서

어플리케이션
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
측정 범위
0...80 mm
최대 비선형
±250 µm
반복 정밀도
± 50 µm
최대 압력 등급
350 bar
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
작동 전압, Ub
10...30 VDC
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU
주변 온도
0...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
BFD0003

쇼트 스트로크 유압 실린더용 초음파 센서

어플리케이션
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
측정 범위
0...80 mm
최대 비선형
±250 µm
반복 정밀도
± 50 µm
최대 압력 등급
350 bar
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
작동 전압, Ub
10...30 VDC
연결
케이블, 2.0 m, TPU
주변 온도
0...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
BFD0002

쇼트 스트로크 유압 실린더용 초음파 센서

어플리케이션
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
측정 범위
0...80 mm
최대 비선형
±250 µm
반복 정밀도
± 50 µm
최대 압력 등급
350 bar
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
작동 전압, Ub
10...30 VDC
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU
주변 온도
0...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment

초음파 위치 센서에 대해 자세히 알아보기

신제품으로 이동

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니