제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

08.08.2026

BES Entry Line 포트폴리오, 이제 더 다양한 제품으로 만나보세요

유도식 센서 기술의 유연성 향상

BES 엔트리 라인 포트폴리오

검증된 BES Entry Line 유도형 센서 제품군에 새로운 케이블 및 NPN 모델이 추가되었습니다. 새로운 모델은 통합 시 더 큰 유연성을 제공하며, 경제성을 최적화하고 대량 생산되는 자동화 애플리케이션에 대한 적용 범위를 더욱 넓혀줍니다.

기계 제조업체와 OEM은 글로벌 시장을 위해 경제적이면서도 확장 가능한 자동화 솔루션을 제공해야 합니다. 이 과정에서 다양한 지역별 요구 사항과 기계 설계를 효율적으로 구현하기 위해 유연한 센서 모델의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.
BES 엔트리 라인 포트폴리오에 케이블 및 NPN 모델이 추가됨에 따라, Balluff는 표준화된 애플리케이션을 위한 선택의 폭을 더욱 넓혔습니다. 특히 NPN 출력과 개방형 배선 방식이 널리 보급된 시장에서, 새로운 모델들은 통합을 용이하게 하고 글로벌 기계 표준화를 지원합니다.

주요 장점 한눈에 보기

  • 간편하고 신속한 통합

    케이블 변형 제품은 신속한 설치를 가능하게 하고 배선 작업을 줄여줍니다.

  • 낮은 시스템 비용

    부품 수가 줄어들고 연결이 간편해져 총 비용을 절감할 수 있습니다.

  • 글로벌 기계 설계에 대한 유연성 향상

    다양한 모델이 각기 다른 기계 및 시장 요구 사항을 지원합니다.

  • 더 넓은 스위칭 간격으로 향상된 공정 안정성

    두 배로 늘어난 스위칭 간격은 안정적인 감지 성능과 더 넓은 조립 공차를 보장합니다.

  • 비용 효율이 중요한 대량 생산 애플리케이션에 최적화

    대량 생산 애플리케이션에 매력적인 가격으로 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

사용 가능한 모델

  • 규격: M8, M12 및 M18

  • 하우징 유형: 짧은형 및 긴형

  • 연결 방식: 케이블, 플러그 및 M12 커넥터가 장착된 피그테일

  • 출력 유형: PNP 및 NPN

이러한 다양한 모델 구성은 적합한 센서를 쉽게 선택할 수 있게 해주며, 기존 기계 및 설비 설계에 신속하게 통합할 수 있도록 합니다.

확장된 BES Entry Line 제품군은 가장 다양한 응용 분야에 적합한 광범위한 기계적 및 전기적 사양을 제공합니다.

지금 바로 방대한 BES Entry Line 제품군을 확인해 보세요

여기에서 귀사의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 빠르게 찾아보시고, 향상된 유연성, 간편한 통합, 그리고 뛰어난 가성비의 이점을 누려보세요.
자세히 알아보기

1
2
3
4

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니