표준 공장 환경에 적합한 근접 센서를 선택할 때, 고객들은 종종 저렴한 가격과 우수한 품질, 또는 취급상의 단점 중에서 결정을 내려야 합니다. 이러한 선택은 자주 발생하는 개조 또는 비용이 많이 드는 개조를 필요로 하며, 이로 인해 기계의 가동 중단 시간이 길어지고 인건비가 상승합니다.
반면에, 일부 고급 센서는 꼭 필요하지 않거나 활용도가 낮은 기능들로 인해 애플리케이션의 요구와 투자에 비해 과도하게 비쌉니다. 이러한 센서들은 설치 시 전문적인 지식을 요구하기도 합니다.
가격과 성능의 최적 조합 솔루션
기술적으로 복잡하지 않은 애플리케이션을 위해 최적의 가성비를 제공하는 맞춤형 성능을 찾고 계신가요? 작업의 명확한 사양을 알고 있으며, 필요한 요구 사항을 충족하는 솔루션을 원하신다면 저희가 도와드릴 수 있습니다.
비용 효율적이면서 품질이 우수하고 불필요한 기능이 없는 솔루션이 필요하십니까? 우리의 새로운 엔트리 라인 인덕티브 센서 포트폴리오는 품질을 저하시키지 않으면서도 가격과 성능의 최적 균형을 제공합니다.


견고함을 대체할 수 있는 것은 없습니다! 최고의 가시성과 결합된 견고함만 빼고요!
발루프의 BES 엔트리 라인은 통합형 라이트 가이드를 통해 스위칭 상태를 절대적으로 안정적으로 감지할 수 있는 것이 특징입니다.
하지만 충분히 견고할까요? 물론입니다! 12미터 높이에서 실시한 내구성 테스트 결과 센서가 완전히 손상되지 않고 작동하는 것이 입증되었습니다!
Marius Edler, Balluff Sensor Experte
고객과의 약속: 각 상황에 적합한 솔루션을 제공합니다.
제품 선택 및 구매
발루프가 약속하는 합리적인 가격과 발루프의 품질 보증을 통해 "필요한 만큼만" 구입할 수 있는 뛰어난 가성비.
배송
손쉬운 취급: 개별 센서의 포장을 풀 때 시간이 많이 들지 않으며, 폐기물도 적게 발생합니다.
시운전 및 지속적인 작동
빛으로 식별: 작동 중이나 설치 준비 중에도 시간 소모적인 문제 해결이 필요하지 않습니다.
교체
설치만 하면 끝: 정교한 조립 및 분해 원리로 빠르고 간편하며 기술적으로 까다롭지 않은 설치 및 교체가 가능합니다.
1. 최적의 가성비
새로운 인덕티브 엔트리 라인 포트폴리오를 개발할 때 우리는 의도적으로 비용에 초점을 맞추었습니다: 특히 완전히 정상적이고 까다롭지 않은 공장 자동화 영역에서 사용자에게 실제로 필요한 기능은 무엇일까요? 필수 요소에 집중함으로써 이 애플리케이션을 위한 최적의 가격 대비 성능을 구현하는 데 성공했습니다. 그 외의 다른 모든 사례에 대해서도 당사의 광범위한 포트폴리오가 적합한 솔루션을 제공합니다.
2. 시간 단축, 폐기물 감소: 멀티 패키징으로 시간과 낭비 절감
엔트리 라인 인덕티브 센서 포트폴리오는 표준 애플리케이션을 위한 대량 생산용으로 특별히 설계되었습니다. 따라서 대량 주문 시 효율적으로 주문할 수 있습니다. 25개의 유닛으로 구성된 환경 친화적인 멀티 패키징으로 개별 센서의 포장을 제거 하는데 많은 시간이 소요되지 않습니다. 장착 재료는 별도로 동봉되어 있습니다. 따라서 시간과 포장 폐기물을 절약할 수 있습니다.
3. 빛으로 식별: 360° LED 표시기로 모니터링 및 고장 식별
센서를 빠르고 쉽게 설치한 후에는 특수 개발된 플라스틱 백엔드에 LED가 장착되어 센서 상태를 360° 기능적으로 표시합니다. 스위칭 상태뿐만 아니라 전원 공급 장치와 단락과 같은 결함도 표시합니다. 이를 통해 모든 것을 주시하고, 결함을 더 빠르고 쉽게 식별하고, 다운타임을 줄이고, 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.
4. 플러그 앤 플레이: 빠르고 간편한 설치 및 교체
옵션으로 제공되는 클램프 홀더를 사용하면 도구 없이 센서를 장착할 수 있으며 필요한 경우 교체할 수도 있습니다. 또한 고정식 스톱 덕분에 빠르고 쉬운 "플러그 앤 플레이"가 가능합니다. 따라서 필요한 경우 360° LED 디스플레이로 센서를 빠르게 찾을 수 있을 뿐만 아니라 즉시 교체할 수 있습니다. 시간이 곧 돈이니까요!
모든 혜택을 한눈에 살펴보세요.
|
고객 혜택 |
엔트리 라인 포트폴리오의 특징 |
|
|
계획 |
찾기 쉬움 - 표준 공장 자동화를 위한 쉬운 결정 |
몇 가지 변형만으로 명확한 포트폴리오 구성 |
|
구매 |
최고의 가격 대비 성능 |
대량 및 저비용 애플리케이션을 위한 설계 |
|
장착 |
간단한 조립, 표준화된 연결 |
표준화된 미터 나사산, 표준화된 연결부 |
|
시운전 이름 |
간단한 설정 및 기능 점검 |
작동 준비 상태, 스위칭 상태 및 배선의 단락을 표시하는 LED |
|
작동 |
빠른 고장 감지 |
360° LED를 통해 센서 상태를 쉽게 인식할 수 있습니다. |
|
유지보수 및 교체 |
플러그 앤 플레이 교체 |
클램프 브래킷 옵션으로 도구 없이 설치 가능 |
스탠다드 라인과 엔트리 라인 - 가격 비교
인덕티브 근접 스위치 BES060N |
유도형 근접 스위치 BES00CK |
유도형 근접 스위치 BES060U |
유도형 근접 스위치 BES0068 |
|---|---|---|---|
13,23 EUR
ENTRY LINE
|
47,78 EUR
|
12,50 EUR
ENTRY LINE
|
27,93 EUR
|
|
센서 버전 M08 단형 |
센서 버전 M08 단형 |
센서 버전 M12 확장형 |
센서 버전 M12 확장형 |
|
|
|
|
| 지금 센서 구매하기 | 지금 센서 구매하기 |
모든 BES 엔트리 라인 제품 라인 자세히 보기
25 버전
|
주문 코드
|
가격 | 치수 | 인터페이스 | 범위 | 스위칭 주파수 | 하우징 재질 | 연결 | 추가 기능 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22680 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 12 x 45 mm | NPN: 정상 열림 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | |||
|
22680 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 12 x 45 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | |||
|
25890 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 18 x 65 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 8 mm | 300 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | |||
|
22680 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 12 x 65 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | |||
|
23990 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 8 x 45 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |||
|
25890 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 18 x 45 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 8 mm | 300 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | |||
|
23990 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 8 x 65 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |||
|
27510 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
Ø 8 x 63.5 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
케이블, 2.00 m, TPU | |||
|
27510 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 8 x 43.5 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 2 mm | 600 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
케이블, 2.00 m, TPU | |||
|
26200 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
Ø 12 x 43.5 mm | PNP: 정상 열림 (NO) | 4 mm | 350 Hz |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
케이블, 2.00 m, TPU |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.