11.07.2025
소형 큐빅 형태의 정전용량 센서
고성능 레벨 감지 및 물체 감지
R08 시리즈의 정전 용량 센서가 향상된 성능을 갖춘 새로운 세대로 업그레이드되었습니다. 직육면체 형태의 센서는 물체 감지 및 레벨 감지에 최적화된 솔루션입니다. 이 센서는 까다로운 매체에도 대응할 수 있어 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 새로운 BCS R08은 향상된 전자 성능과, 강화된 IO-Link 기능을 제공하며 설치 공간이 제한된 곳에서도 손쉽고 유연하게 설치 할 수 있습니다.
레벨 감지 및 물체 감지를 통한 혜택
특허 받은 스마트 레벨 기술이 적용된 발루프의 정전 용량 센서는 유리나 플라스틱 벽을 통해서도 습기, 거품, 이물질 혹은 침전물에 영향을 받지 않고 안정적으로 레벨을 감지합니다. 대부분의 매체에 대해 별도의 추가 보정 등의 설정 없이 작동합니다.
표준 기술을 사용한 물체 감지의 경우, 업그레이드 된 제품은 더 긴 스위칭 거리로 확장된 적용 범위를 제공합니다.
이 모든 기능을 갖춘 새로운 BCS R08 센서는 공간 절약형이면서도 고성능을 자랑하는 범용 솔루션으로, 반도체 산업부터 의료 기술 분야까지 폭넓게 활용될 수 있습니다.

주요 특징
- 컴팩트한 공간 절약형 디자인
- 전도성 매체의 레벨 감지를 위한 스마트 레벨 기술
- IO-Link 인터페이스가 있는 버전
- 케이블 타이로 파이프에 쉽게 장착 가능
새로운 기능
- 최대 12mm의 긴 스위칭 거리
- 향상된 폼 및 적층 오차 보정(스마트 레벨)
- 전도성이 높은 매체 감지(스마트 레벨)
- 확장된 IO-Link 기능: 보정된 프로세스 값 및 2개의 스위칭 출력부
센서 라인업
비전도성 매체의 물체 감지 또는 레벨 감지를 위한 표준 정전 용량 센서
2m 케이블 포함, NC PNP/NO NPN
- 치수
- 34 x 16 x 8 mm
- 모델 시리즈
- R08
- 설치
- 간편한 장착
- 연결
- 케이블, 2 m, PUR
- 스위칭 출력
- 푸시-풀 NC(PNP)/NO(NPN)
- 스위칭 주파수
- 50 Hz
- 범위
- 0.5...12 mm
- 감도
- 티칭 가능 스위칭 거리
- 활성 영역, 재질
- PP
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 보호 등급
- IP65
2m 케이블 포함, NO PNP/NC NPN
- 치수
- 34 x 16 x 8 mm
- 모델 시리즈
- R08
- 설치
- 간편한 장착
- 연결
- 케이블, 2 m, PUR
- 스위칭 출력
- 푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN)
- 스위칭 주파수
- 50 Hz
- 범위
- 0.5...12 mm
- 감도
- 티칭 가능 스위칭 거리
- 활성 영역, 재질
- PP
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 보호 등급
- IP65
M8 커넥터 포함, NO PNP/NC NPN
- 치수
- 34 x 16 x 8 mm
- 모델 시리즈
- R08
- 설치
- 간편한 장착
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, 0.3 m, PUR
- 스위칭 출력
- 푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN)
- 스위칭 주파수
- 50 Hz
- 범위
- 0.5...12 mm
- 감도
- 티칭 가능 스위칭 거리
- 활성 영역, 재질
- PP
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 보호 등급
- IP65
M8 플러그 포함, NC PNP/NO NPN
- 치수
- 34 x 16 x 8 mm
- 모델 시리즈
- R08
- 설치
- 간편한 장착
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, 0.3 m, PUR
- 스위칭 출력
- 푸시-풀 NC(PNP)/NO(NPN)
- 스위칭 주파수
- 50 Hz
- 범위
- 0.5...12 mm
- 감도
- 티칭 가능 스위칭 거리
- 활성 영역, 재질
- PP
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 보호 등급
- IP65
IO-Link, M12 플러그 포함, NO PNP/NC NPN
- 치수
- 34 x 16 x 8 mm
- 모델 시리즈
- R08
- 설치
- 간편한 장착
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, 0.3 m, PUR
- 스위칭 출력
- 푸시-풀/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) 프로그래밍 가능
- 스위칭 주파수
- 50 Hz
- 인터페이스
- IO-Link-Device 1.1.3
- 범위
- 0.5...12 mm
- 감도
- 티칭 가능 스위칭 거리
- 활성 영역, 재질
- PP
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 보호 등급
- IP65
전도성 매체의 레벨 감지를 위한 스마트 레벨 정전 용량 센서
M8 플러그 포함, NC PNP/NO NPN
- 치수
- 34 x 16 x 8 mm
- 모델 시리즈
- R08
- 설치
- 컨테이너 외벽으로 매입
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, 0.3 m, PUR
- 스위칭 출력
- 푸시-풀 NC(PNP)/NO(NPN)
- 스위칭 주파수
- 10 Hz
- 감도
- 매체에 따라 다름, 티칭 가능
- 기능
- 스마트 레벨 50
- 추가 기능
-
전기 전도성 매체
폼 및 잔유물 보상 - 활성 영역, 재질
- PP
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 보호 등급
-
IP67
IP65
2m 케이블 포함, NC PNP/NO NPN
- 치수
- 34 x 16 x 8 mm
- 모델 시리즈
- R08
- 설치
- 컨테이너 외벽으로 매입
- 연결
- 케이블, 2 m, PUR
- 스위칭 출력
- 푸시-풀 NC(PNP)/NO(NPN)
- 스위칭 주파수
- 10 Hz
- 감도
- 매체에 따라 다름, 티칭 가능
- 기능
- 스마트 레벨 50
- 추가 기능
-
전기 전도성 매체
폼 및 잔유물 보상 - 활성 영역, 재질
- PP
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 보호 등급
-
IP67
IP65
M8 플러그 포함, NO PNP/NC NPN
- 치수
- 34 x 16 x 8 mm
- 모델 시리즈
- R08
- 설치
- 컨테이너 외벽으로 매입
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, 0.3 m, PUR
- 스위칭 출력
- 푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN)
- 스위칭 주파수
- 10 Hz
- 감도
- 매체에 따라 다름, 티칭 가능
- 기능
- 스마트 레벨 50
- 추가 기능
-
전기 전도성 매체
폼 및 잔유물 보상 - 활성 영역, 재질
- PP
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 보호 등급
-
IP67
IP65
2m 케이블 포함, NO PNP/NC NPN
- 치수
- 34 x 16 x 8 mm
- 모델 시리즈
- R08
- 설치
- 컨테이너 외벽으로 매입
- 연결
- 케이블, 2 m, PUR
- 스위칭 출력
- 푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN)
- 스위칭 주파수
- 10 Hz
- 감도
- 매체에 따라 다름, 티칭 가능
- 기능
- 스마트 레벨 50
- 추가 기능
-
전기 전도성 매체
폼 및 잔유물 보상 - 활성 영역, 재질
- PP
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 보호 등급
-
IP67
IP65
IO-Link, M12 플러그 포함, NO PNP/NC NPN
- 치수
- 34 x 16 x 8 mm
- 모델 시리즈
- R08
- 설치
- 컨테이너 외벽으로 매입
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, 0.3 m, PUR
- 스위칭 출력
- 푸시-풀/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) 프로그래밍 가능
- 스위칭 주파수
- 10 Hz
- 인터페이스
- IO-Link-Device 1.1.3
- 감도
- 매체에 따라 다름, 티칭 가능
- 기능
- 스마트 레벨 50
- 추가 기능
-
전기 전도성 매체
폼 및 잔유물 보상 - 활성 영역, 재질
- PP
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 보호 등급
-
IP67
IP65
액세서리
고정 장치
- 기능 원리
- 클램핑 홀더
- 사용
- BCS R08 정전 센서용
- 소재
- PP
- 치수
- 22 x 10 x 35 mm
- 고정
- 나사, 단자
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 공급 범위
- 클램프 홀더 (1x)
고정 장치
- 기능 원리
- 클램핑 홀더
- 사용
- BCS R08 정전 센서용
- 소재
- PP
- 치수
- 75 x 9.4 x 54 mm
- 고정
- 나사, 단자
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 공급 범위
- 클램프 홀더 (1x)
티치 어댑터
- 기능 원리
- 티치 어댑터
- 사용
-
BAW 유도식 거리 센서용
BCS 정전 센서용
BUS 초음파 센서용 - 티치 기능
- Pin1 ~ Pin2
- 연결 1
- M12x1-소켓, 5-폴
- 연결 2
- M12x1-플러그, 5-폴
- 치수
- 12 x 30 x 300 mm
- 소재
- PA
- 주변 온도
- -25...80 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
Downloads
-
Capacitive sensors in small cubic design