제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

28.05.2025

IO-Link 기능이 탑재된 M08 정전용량 센서

정밀한 물체 및 레벨 감지

차세대 정전식 센서 M08

정전용량 센서는 충진 레벨을 감지하고 물체를 정확하게 인식합니다. 발루프의 새롭게 업그레이드된 BCS M08 정전용량 센서는, 기계적 및 전자적 성능의 개선으로 감지의 정밀도와 정확도가 더욱 강화되었습니다.

가변 저항기(포텐셔미터)가 내장된 컴팩트한 스테인리스 하우징은 손쉽게 접근하고 조정할 수 있습니다. 센서를 설치한 후 감지 거리를 조정하면 설치 환경에서 발생할 수 있는 간섭 파라미터를 보정할 수 있으므로 작동 안정성이 향상됩니다. LED 디스플레이를 통해 감지 상태를 확인할 수 있어 편의성을 더욱 높입니다.

개선된 성능과 높은 신뢰성

BCS M08 정전용량 센서는 높은 범용성을 바탕으로 다양한 요구 사항을 충족하는 완벽한 솔루션입니다. 플라스틱 및 금속과 같은 다양한 소재의 정밀 감지부터, 위치 모니터링, 종단 위치 확인, 그리고 과립이나 분말의 충진 수준 감지까지 폭넓게 활용됩니다.

설치 옵션 또한 사용자 중심적으로 유연하게 설계되어 있습니다. 이 컴팩트한 실린더 센서는 매립형으로 설치하여 비전도성 소재 감지 및 정밀한 위치 감지에 적합합니다. 유리 또는 플라스틱 용기의 경우 용기 벽을 통해서도 감지가 가능합니다. 또한, 비매립형으로도 소형 용기의 충진 레벨을 안정적으로 모니터링 할 수 있습니다.

이번 업그레이드에는 IO-Link 기능이 추가된 신규 모델도 포함되어 있습니다. 이는 감지 및 데이터 전송에 필수 요소로 자리 잡고 있으며, 센서의 효율적인 활용이 가능합니다.

BCS 물체 감지

비금속 물체 감지 (비접촉식)

매립형 정전용량 센서로 플라스틱 병을 감지하며, 용기가 채워져 있는지도 추가로 감지할 수 있습니다.

BCS 레벨 감지

용기 내 최소 및 최대 충전 레벨 감지 (매체과 접촉하여 감지)

충진량 부족이나 과충진으로 인한 생산 중단을 방지하기 위해 비매립형 소형 M8 센서를 용기 상단 또는 하단에 장착하여 공간을 효율적으로 이용할 수 있습니다.

주요 특징

  • Ø 6.5mm의 앰프 일체형의 컴팩트한 디자인
  • 매립형은 최대 3mm, 비매립형은 최대 4mm까지 감지 범위 가능
  • 포텐셔미터 또는 티치 라인을 통한 간단한 감도 조정
  • IO-Link 지원으로 고급 분석 및 손쉬운 파라미터 설정 가능
  • IP67 보호 등급

물체 감지를 위한 BCS 정전용량 센서

BCS01C2

BCS01C6

BCS01C4

BCS01AN

BCS01AR

BCS01C2

치수
Ø 6.5 x 49 mm
모델 시리즈
G06
설치
간편한 장착
연결
케이블, 2 m, TPU
스위칭 출력
푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN)
스위칭 주파수
100 Hz
범위
0.1...3 mm
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-20...70 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
보호 등급
IP67
BCS01C6

치수
지름 6.5 x 54 mm
모델 시리즈
G06
설치
간편한 장착
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
스위칭 출력
푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN) 프로그래밍 가능
스위칭 주파수
50 Hz
인터페이스
IO-Link-Device 1.1.3
범위
0.1...3 mm
감도
티칭 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-20...70 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
IO-Link
보호 등급
IP67
BCS01C4

치수
지름 8 x 54 mm
모델 시리즈
M08
나사산 (A)
M8x1
설치
간편한 장착
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
스위칭 출력
푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN) 프로그래밍 가능
스위칭 주파수
50 Hz
인터페이스
IO-Link-Device 1.1.3
범위
0.1...3 mm
감도
티칭 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-20...70 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
IO-Link
보호 등급
IP67
BCS01AN

치수
지름 8 x 49 mm
모델 시리즈
M08
나사산 (A)
M8x1
설치
간편한 장착
연결
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
스위칭 출력
푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN)
스위칭 주파수
100 Hz
범위
0.1...3 mm
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-20...70 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
보호 등급
IP67
BCS01AR

치수
지름 8 x 49 mm
모델 시리즈
M08
나사산 (A)
M8x1
설치
간편한 장착
연결
케이블, 2 m, TPU
스위칭 출력
푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN)
스위칭 주파수
100 Hz
범위
0.1...3 mm
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-20...70 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
보호 등급
IP67

레벨 감지를 위한 BCS 정전용량 센서

BCS01C5

BCS01AY

BCS01C7

BCS01C3

BCS01AU

BCS01C5

치수
지름 8 x 54 mm
모델 시리즈
M08
설치
비실드형
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
스위칭 출력
푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN) 프로그래밍 가능
스위칭 주파수
50 Hz
인터페이스
IO-Link-Device 1.1.3
감도
티칭 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-20...85 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
IO-Link
보호 등급
IP67
BCS01AY

치수
지름 8 x 49 mm
모델 시리즈
M08
설치
비실드형
연결
케이블, 2 m, TPU
스위칭 출력
푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN)
스위칭 주파수
100 Hz
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-20...85 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
보호 등급
IP67
BCS01C7

치수
지름 6.5 x 54 mm
모델 시리즈
G06
설치
비실드형
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
스위칭 출력
푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN) 프로그래밍 가능
스위칭 주파수
50 Hz
인터페이스
IO-Link-Device 1.1.3
감도
티칭 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-20...85 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
IO-Link
보호 등급
IP67
BCS01C3

치수
Ø 6.5 x 49 mm
모델 시리즈
G06
설치
비실드형
연결
케이블, 2 m, TPU
스위칭 출력
푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN)
스위칭 주파수
100 Hz
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-20...85 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
보호 등급
IP67
BCS01AU

치수
지름 8 x 49 mm
모델 시리즈
M08
설치
비실드형
연결
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
스위칭 출력
푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN)
스위칭 주파수
100 Hz
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-20...85 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
보호 등급
IP67

Downloads

  • Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니