제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

16.03.2023

BVS IdentSensor로 코드 캡처, 분석 및 확인

간단한 데이터 전송을 위한 Profinet 또는 IO-Link 인터페이스가 있는 IdentSensor

BVS IdentSensor로 코드 캡처, 분석 및 확인

광학적으로 표준화된 바코드 또는 2D 코드를 통해 정보를 읽고 구성 요소를 식별함으로써 코드 리더는 제품 이력의 어둠을 밝힙니다. 하지만 센서가 제품과 주변 환경에 대한 추가 유용한 정보를 수집할 수 있다면 어떨까요? 열악한 조명 조건에서도 고정식의 사용자 친화적인 IdentSensor는 높은 판독 품질과 견고성을 보장하고 최신 기능으로 기존 데이터 전송을 확장합니다.

코드 내용을 안정적으로 읽고 전송

바코드, 2D 코드 및 DMC 코드의 정확한 판독을 위해 개발되었으며 프로세스 및 IT 네트워크에 간단하고 유연한 통신 인터페이스를 제공합니다. 코드 내용 및 기능과 품질 매개변수는 산업용 통신 프로토콜을 통해 플랜트 제어(PLC) 또는 상위 수준 IT 시스템으로 전송됩니다. 이를 위해 IdentSensor에는 최신 미래 지향적 프로그래밍 인터페이스(REST API, MQTT)와 전용 산업용 인터페이스(Profinet 또는 IO-Link, TCP, UDP)가 있습니다.

또한 BVS IdentSensor는스마트 자동화 및 모니터링 시스템(SAMS)발루프. 따라서 언제든지 기계 환경에서 센서 매개변수 또는 추가 상태 모니터링 정보를 읽거나 자동으로 수신할 수 있습니다. 대체로: 광학 식별 분야의 고유한 만능 제품입니다.

BVS IdentSensor 외에도 수동 프로세스를 위한 간단한 USB 데이터 연결과 함께 당사의 IdentSensor를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 ERP 시스템에 입고를 입력하거나 내부적으로 구성 요소를 추적하는 데 이상적입니다. 이러한 방식으로 모든 프로세스 단계에서 추적성을 보장합니다.

특이점

  • 가장 간단한 조작으로 안정적인 코드 판독
  • Profinet 또는 IO-Link 프로세스 및 데이터 인터페이스 덕분에 간단하고 오류 없는 설치가 가능합니다. 또는 TCP 또는 UDP
  • 문제를 조기에 식별하고 가동 중지 시간 방지: SAMS(스마트 자동화 및 모니터링 시스템)의 일부로 IdentSensor는 추가 상태 모니터링 정보를 제공합니다.
  • 장치 및 상태 데이터에 대한 정보는 추가 IIoT 데이터 인터페이스(MQTT 및 REST API)를 사용하여 IT 네트워크를 통해 언제든지 호출할 수 있습니다.
  • 일관된 추적성: USB 인터페이스가 있는 IdentSensor는 수동 프로세스를 보완하는 것으로 사용 가능

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니