고정 식별 센서

광학 식별

가능:

6 버전

발루프의 고정식 Ident 센서는 바코드, 2D 코드 및 DMC 코드를 정확하고 안정적으로 판독합니다. 시스템에 영구적으로 설치되며 간단한 작동 덕분에 진행 중인 생산 중에 특히 빠르고 안정적으로 코드를 기록할 수 있습니다.

표준화된 자동화 및 IT 인터페이스는 판독된 정보가 PLC 또는 IT 시스템으로 전달되도록 합니다. 또한 일부 모델에는 멀티 필드버스 인터페이스(Profinet, 이더넷/IP) 또는 IO-Link 인터페이스가 있으며 진동 또는 코드 품질과 같은 추가 상태 모니터링 정보를 제공합니다. 대체로: 광학 식별 분야의 고유한 만능 제품입니다.

특이점

  • 가장 간단한 작동으로 안정적인 코드 판독
  • 대안적인 최신 데이터 인터페이스: MQTT 및 REST API
  • 표준화된 자동화 및 IT 인터페이스 덕분에 일관된 커뮤니케이션
  • 식별 센서는 발루프 SAMS(스마트 자동화 및 모니터링 시스템)의 일부입니다.
  • 다중 프로토콜 인터페이스를 갖춘 ID 센서(Profinet, 이더넷/IP) 또는 IO-Link 인터페이스가 있는 Ident 센서는 추가적인 상태 모니터링 정보(진동, 온도, 코드 품질 및 작동 시간)를 제공합니다.

6 버전

주문 코드
가격 주문 코드 투광부 조명 범위 인터페이스
확정
1651650 KRW
BVS0060 LED white, LED red IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
1651650 KRW
BVS0061 LED white, LED infrared IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
1951950 KRW
BVS0063 LED white, LED red Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
1951950 KRW
BVS0064 LED white, LED infrared Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
2102100 KRW
BVS0066 LED white, LED infrared Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
645650 KRW
BVS01A0 LED red 50...300 mm USB
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니