14.05.2018
매입식 센서용 보호 캡
센서 작동면을 충격 손상으로부터 보호
센서 표면이 손상되면, 이로 인해 측정 결과에 오류가 생기거나 센서 고장이 유발될 수 있습니다. 매입식 센서에 적용 가능한 Balluff 보호 캡은 센서를 충격 손상으로부터 보호합니다. 이로써 센서 용도가 더욱 확대되므로, 예컨대 거친 용접 환경과 같은 험난한 작업 조건에서도 사용 가능합니다.
보호 캡에는 Sun-73 코팅이 적용되어 있어서 용접 스패터로부터 보호됩니다. 또한 열 배리어가 개선되어서 저항성이 뛰어납니다. 이러한 특성이 보장되므로, 보호 캡이 적용된 센서를 고온의 열과 용접 스패터가 발생하는 MIG 용접 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.
Balluff 보호 캡은 간편한 설치가 가능합니다: 센서 하우징의 말단에서 보호 캡을 볼트 체결한 후 작동면을 기준으로 정렬합니다. 말단부가 절곡되어 있으므로, 센서 캡의 위치를 쉽게 설정할 수 있으며, 조정 나사로 이를 안전하게 고정 시키면 됩니다.
주요 특성
- 용접 스패터에도 끄떡없는 Sun-73 코팅
- 강력한 항고온성
- 잠금장치가 적용된 조정 나사를 통해 안전한 위치 설정이 가능
- 간편하게 청소할 수 있음

관련 주제
Downloads
-
Face Savers for Flush Mounted Sensors