제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

보호 캡 및 포트 커버

보호

가능:

36 버전

간편하게 설치할 수 있는 발루프의 보호 캡 및 포트 커버는 극한 작업 환경에서도 안전합니다. 다양한 발루프 제품 그리고 특히 M8에서 M30 센서용까지 다양하게 제공됩니다. 금속 및 플라스틱 소재와 PTFE 코팅이 된 사양으로 제공되며, 고온과 화학 물질에 대한 강한 저항력도 이 제품의 특징이라 할 수 있습니다.

주요 특성

  • 견고한 재질 및 구성, 보호 등급 IP69K까지
  • 경제적이며 컴팩트하게 모든 시스템에 통합 가능
  • 금속 및 플라스틱 소재, PTFE 코팅

36 버전

주문 코드
가격 요약 설명 주변 온도 소재 사용 치수
확정
12470 KRW
보호 캡 PTFE M08 센서용 지름 10 x 5 mm
13380 KRW
보호 캡 PTFE M08 센서용 지름 10 x 9 mm
10820 KRW
보호 캡 POM M12 센서용 지름 16 x 10 mm
41600 KRW
센서 캡 -73...260 °C PTFE M12 센서용, BES M12 근접 센서용, 근접 센서 BES용 지름 14.7 x 8.9 mm
20430 KRW
보호 캡 PTFE M18 센서용 지름 22.00 mm/지름 18.00 mm x 5.00 mm
10980 KRW
보호 캡 POM M18 센서용 지름 21.50 mm/지름 18.00 mm x 9.30 mm
93990 KRW
보호 캡 PTFE M18 센서용 지름 38.50 mm/지름 18.00 mm x 65.00 mm
13380 KRW
보호 캡 PTFE M22 센서용 지름 28 x 15 mm
15020 KRW
보호 캡 POM M30 센서용 지름 37 x 15 mm
119080 KRW
보호 캡 -200...250 °C PTFE M30 센서용 지름 41.3 x 73.4 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니