제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

14.02.2022

IO-Link 프로세서 유닛이 통합된 UHF 읽기/쓰기 헤드

스마트 자동화 모니터링 시스템 (SAMS)

통합 IO-Link 평가 장치가 있는 UHF 읽기/쓰기 헤드

강력한 스마트 센서 기술과 다기능 솔루션은 기계와 공장의 효율과 효과를 향상시킬 수 있는 견고한 기초입니다.

스마트 기능을 갖춘 발루프의 지능형 부품은 공정 및 상태 데이터와 더불어 일관성 있는 핵심 진단 데이터를 제공합니다. 이로써 기계와 공장 전체의 상태 모니터링부터 예측/예방 정비, 완전히 새로운 비즈니스 모델 개발까지 새로운 가능성을 열어줍니다.

스마트 자동화 모니터링 시스템(SAMS)에는 발루프의 종합적인 자동화 철학이 담겨 있습니다. 표준 운영 및 설정 개념이 적용되어 장기간의 시운전, 높은 교육훈련 비용, 예상하지 못한 기기 고장으로부터 자유롭습니다.

SAMS의 일부를 구성하는 발루프의 새로운 UHF 읽기/쓰기 헤드에는 IO-Link 점검 장치가 통합되어 있으며(860...960 MHz), 이는 특히 포맷 파트 인식에 유용하게 활용됩니다.

읽기/쓰기 헤드는 근거리에 최적화되어 있으며 최대 50cm 거리의 물체를 확실하게 감지합니다. IO-Link 인터페이스가 적용되어 SAMS의 마스터 네트워크 구성요소에 연결하는 경우 매끄러운 연동이 가능합니다. M30 컴팩트 실린더 하우징은 협소한 공간에도 손쉬운 설치가 가능합니다.

읽기/쓰기 헤드는 견실한 식별 기능 외에도 온도 및 신호 품질 모니터링 등의 다양한 상태 모니터링 기능, 기타 여러가지 기능을 제공합니다.

특징

  • 워시다운 플러스(Washdown Plus) : IP69K 보호 등급 상회 및 세척 주기 1,000회 보장
  • 위생적인 소재(스테인리스 스틸 1.4404/PBT)
  • H2O2 저항성
  • 확장된 최첨단 스마트 기능이 적용된 IO-Link 인터페이스

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니