UHF 일체형 안테나 (860/960MHz)
초고주파 (860/960 MHz)

가능:
3 버전
UHF 일체형 안테나는 데이터 캐리어와 PC 또는 컨트롤러 사이의 중재자입니다. 이 제품의 장점은 안테나, 전자 장치 및 인터페이스가 하나의 하우징에 있으므로 추가 장치가 필요하지 않습니다. 또한 간단한 통합 방식으로 설치에 필요한 불필요한 프로세스를 줄일 수 있습니다.
특이사항
- BNI 마스터에 연결하기 위한 IO-Link 인터페이스가 있는 UHF 일체형 안테나 (읽기/쓰기 헤드)
- IO-Link 인터페이스를 통한 빠르고 쉬운 시운전
- 주파수 범위에 대한 변형 EU(865...868MHz), US(902...928MHz), CH(920.5...924.5MHz)
- IP67K의 견고한 하우징으로 열악한 환경에서 안정적으로 사용 가능
- 판독기 하우징에 직접 상태 표시: 쉬운 시운전 및 최소 가동 중지 시간
3 결과
주문 코드 | 가격 | 치수 | 하우징 재질 | 인터페이스 | 주변 온도 | 작동 주파수 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01E4BIS U-4A7-082-01C-07-S4 |
1029600.00 KRW | Ø 30 x 98 mm | 스테인리스 스틸 (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 865…868 MHz | |
![]() BIS01E9BIS U-4A7-082-21C-07-S4 |
1029600.00 KRW | Ø 30 x 98 mm | 스테인리스 스틸 (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 920.5…924.5 MHz | |
![]() BIS01E8BIS U-4A7-082-11C-07-S4 |
1029600.00 KRW | Ø 30 x 98 mm | 스테인리스 스틸 (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 902…928 MHz |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.