제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

11.05.2023

장거리 위치추적 시스템(LDPS)

최대 1.5km까지 신뢰할 수 있고 지능적이며 유연한 위치 측정

장거리 위치 추적 시스템

지능형 자기 변형 위치 측정 시스템 BTL LDPS의 경우 장거리는 더 이상 장애물이 아닙니다. 발루프는 위치 및 속도 측정에서 최고의 정밀도가 요구되는 경우, 0.5mm의 반복 정확도로 최대 1.5km 거리까지 연속적으로 위치를 측정할 수 있는 절대 측정 거리 측정 시스템을 제공합니다. 따라서 이 시스템은 오버헤드 주행 크레인, 로딩 브리지, 갠트리 크레인, 후진 제어는 물론 크레인 및 트롤리 이동, 공정 크레인을 대형 로봇으로 전환하는 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

크레인과 함께 이동하는 지능형 센서 기술

장거리 위치 측정 시스템(LDPS)은 Profinet 인터페이스와 크레인의 이동 경로를 따라 설치된 여러 위치 센서, 그리고 크레인에 장착된 자기 변형 센서가 위치를 판독하는 자기 변형 위치 측정 시스템으로 구성됩니다. 이 정보는 컨트롤러로 전송되어 크레인 위치의 절대 좌표를 높은 정확도로 계산합니다. 또한 제어 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 소프트웨어 기능 모듈이 제공됩니다.

또한 이 측정 시스템은 이동 경로를 따라 중복 표시가 있는 페일 세이프 작동 옵션과 함께 사용할 수 있어 어플리케이션의 효율성, 신뢰성 및 품질을 더욱 향상시킵니다. 이 시스템은 마모와 유지보수 없이 작동하며 충격, 진동 및 오염에 민감하지 않습니다.

크레인 시스템은 전 세계 여러 산업 분야에서 내부 물류, 창고 관리 또는 다양한 생산 공정에서 물품을 운송하는 데 사용됩니다. 크레인의 하중은 매우 높은 경우가 많으며 사용 장소 또한 센서 기술에 대한 요구 사항이 매우 높습니다. 또한 작업자는 크레인 또는 제어 시스템의 절대 위치를 항상 알고 있어야 합니다. 이는 활주로에 두 대 이상의 크레인이 있는 경우 더욱 중요합니다. 정확한 위치 지정과 크레인 충돌 방지를 위해 일반적으로 일반적인 환경 조건에서 일반적인 성능 요구 사항을 충족하는 레이저 센서를 사용합니다. 그러나 홀의 오염도가 높거나 크레인이 실외에서 작동하는 경우 레이저 기반 시스템은 한계에 도달합니다.

발루프의 장거리 위치 측정 시스템으로 그 한계를 극복한 방 크란스시스템은 "크레인과 함께 이동하는 약 4미터 길이의 거리 측정 시스템은 사전 정의된 방식에 따라 이동 경로를 따라 장착된 위치 센서를 감지하고 이를 통해 크레인의 절대적인 위치를 계산합니다. 불리한 조건에서도 이 위치에 대한 지식이 필수적이라면 이 시스템은 이상적입니다!"라고 자동화 책임자인 David Böttiger는 요약합니다.

기능 및 장점 한눈에 보기

  • 최대 1.5km의 측정 범위를 가진 절대 선형 위치 측정 시스템
  • 비접촉식 마모 없는 작동 원리로 인한 높은 신뢰성 및 낮은 유지보수 비용
  • 열악한 산업 환경에서의 내구성(IP67)
  • 유연한 설치 및 마그네틱 마킹에 대한 시스템의 자동 조정
  • 최대 ±0.5mm의 반복 정확도

Downloads

  • Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니