제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

25.11.2024

차세대 BTL 자기 변형 센서

EtherCAT 인터페이스 사용

차세대 BTL 자기 변형 센서

자기 변형 센서는 위치 및 속도 측정에서 높은 신뢰성과 정밀도가 요구되는 모든 분야에서 사용됩니다. 공간이 협소한 경우, 발루프의 최신 BTL 위치 측정 시스템은 그 진가를 발휘합니다. 특히 미니 로드 또는 프로파일 디자인으로 컴팩트하고 견고하며 정밀한 이 시스템은 EtherCAT 인터페이스를 갖추고 있어, 매우 좁은 공간에서도 고속 어플리케이션의 위치를 정확하게 측정할 수 있습니다.

모든 애플리케이션에 적합한 센서 솔루션

최신 세대의 BTL 자기 변형 위치 측정 시스템은 제품 버전에 따라 맞춤형 기능 조합을 제공합니다. 발루프는 두 가지 성능 등급으로 구분하여 사용 분야와 예산에 맞는 솔루션을 쉽게 구성할 수 있습니다.

성능 등급 B1 센서는 기본 기능과 뛰어난 가성비로 높은 점수를 얻고, 성능 등급 C1 위치 측정 시스템은 최대 성능으로 까다로운 애플리케이션을 구현하는 데 사용할 수 있습니다.

새로운 BTL 세대의 경우, 이는 1개 또는 2개의 플러그, LED 유무, 최대 75° 또는 85°의 주변 온도를 의미합니다.

전력 등급 B 및 C의 미니 로드 버전

전력 등급 B 및 C의 프로파일 버전(원형 및 사각형)


EtherCAT 인터페이스를 갖춘 최적화된 BTL 프로파일

모든 움직임을 확실하게 제어

발루프의 BTL 자기 변형 위치 측정 시스템은 진동이 발생해도 블로우 성형 스테이션의 움직임을 확실하게 제어할 수 있습니다. 비접촉식 마모 방지 측정 원리 덕분에 기계의 가동 시간을 연장하는 데 기여합니다.


EtherCAT 인터페이스를 갖춘 새로운 BTL 로드

부드러운 형태 맞춤 보장

발루프의 고정밀 자기 변형 위치 측정 시스템을 통해 몰드 플래튼의 닫힘 동작을 목표한 방식으로 모니터링할 수 있습니다. 부드러운 포지티브 잠금 방식으로 마모를 줄이고 금형의 수명을 연장할 수 있습니다.


발루프의 장점 한눈에 보기

EtherCAT 인터페이스: 빠르고 효율적인 데이터 전송

두 가지 성능 등급의 프로파일 및 미니 로드 설계: 고객 맞춤형 구성

견고하고 컴팩트한 하우징: 최소한의 설치 공간에서도 신뢰성 보장

현지 생산 가능: 높은 제품 가용성

차세대 위치 측정 시스템에 대한 자세한 정보를 원하십니까?

자세히 알아보기

Downloads

  • Rod-style BTL with Ethercat interface
  • Profile design BTL with Ethercat interface
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니