제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

30.01.2024

인트라로지스틱스 최적화: 효율성과 정확성을 위한 길

발루프와 함께 인트라로지스틱스 운영의 잠재력을 실현합니다.

banner-intralogistic

현대 제조 및 물류창고의 핵심인 인트라로지스틱스는 경이로운 속도로 진화하고 있습니다. 자동화 및 데이터 기반 시스템을 중심으로 한 생산 프로세스는 그 어느 때보다 복잡합니다. 컨베이어부터 무인운반차(AGV)에 이르기까지 업체는 최첨단 생산 라인과 다양한 기계에 의존하여 비즈니스를 원활하게 운영하고 있습니다.

발루프는 이러한 변화의 선두에 서서 고객의 인트라로지스틱스 프로세스를 개선하기 위한 최첨단 솔루션을 제공합니다. 발루프의 제품 포트폴리오에는 운영 최적화를 위해 설계된 RFID 시스템, 센서 및 IO-Link 기술이 포함됩니다. 이러한 제품을 DHL의 인트라로지스틱스 전문가와 함께 사용하면 인트라로지스틱스 프로세스의 효율성, 추적성 및 정확성을 향상시킬 수 있습니다.

다운로드
BOS 광학 센서
제어 셔틀 시스템
BIS 산업용 RFID 시스템
칸반 시스템의 디지털화
BES 인덕티브 센서
프레임 위치 모니터링
BNI 마스터 모듈
작업자를 위한 효과적인 지원

발루프 인트라로지스틱스

주요 애플리케이션

자재 취급, 재고 관리 및 자산 추적과 같은 중요한 인트라로지스틱스 어플리케이션을 위한 발루프의 솔루션을 확인해 보십시오. 발루프의 전문성을 통해 생산 프로세스를 간소화하고, 가동 중단 시간을 최소화하며, 인트라로지스틱스 시스템의 처리량을 극대화할 수 있습니다.

추천 제품 상 정보

  • 보관 및 회수

    사례

    제품

    모델

    기능 및 특징

    디지털 사이니지

    BIS 산업용 RFID 시스템 HF 13.56 MHz

    BIS00Y9

    범용 프로세서 유닛, 이더넷 TCP/IP, 고용량 메모리 및 고속 데이터 캐리어용 USB

    BIS0130

    읽기/쓰기 헤드, 대용량 저장장치, 80 × 40 × 84.5mm, 원형 안테나

    BIS0046

    데이터 캐리어, FRAM, 2000바이트

    지게차의 포크 위치 측정

    BML 마그네틱 엔코더 시스템

    BML070J

    증분식, 치수 10 × 25 × 35 mm, 하우징 재질 PBT, 분해능 500 μm, 판독 거리 0.01.... .6.5mm, 비선형성 최대 ±400 μm, 주변 온도 -20... +80 °C. +80 °C

    BML06CM

    마그네틱 엔코더 시스템용 측정 테이프, 치수 10 × 1.43 × 2m, 측정 범위 1.96m

    제약 자판기 내 로봇 위치 측정

    BML 마그네틱 엔코더 시스템

    BML05EE

    인크리멘탈, 치수 10 × 25 × 35 mm, 하우징 재질 PBT, 분해능 10 μm, 판독 거리 0.01...6.5 mm, 비선형. .6.5mm, 비선형 최대 ±400 μm, 주변 온도 -20... +80 °C. +80 °C

    BML0699

    마그네틱 엔코더 시스템용 측정 테이프, 치수 10 × 1.43 × 10 m, 측정 범위 9.96 m

    제어 셔틀 시스템

    BOS 광전 센서

    BOS01Y7
    (수신기)

    투과형 센서, 적색 LED, 고성능 예비, 오염 방지, 측정 범위 2.2m, 치수 8 × 8mm, 금속 하우징

    BOS01YK
    (트랜스미터)

    투과형 센서, 적색 LED, 고성능 예비, 오염 방지, 범위 2.2m, 치수 8 × 8mm, 금속 하우징

    슬라이딩 위치 모니터링

    BES 유도 센서

    BES00P7

    M8 × 1, Ø 8 × 45 mm, 매립형, 범위 2mm, 5000 Hz, 스테인리스 스틸, -40... +85 °C

    디지털 재고 관리

    지능형 재주문 시스템

    BSG SRS

    자동 재고 관리를 통한 자재 흐름의 디지털 제어, LoRaWan 기능이 있는 초음파 센서, 여러 저장 위치를 동시에 모니터링할 수 있는 하나의 게이트웨이, 최대 1000개의 센서 연결 가능

    크레인 시스템의 안정적인 제어

    BTL 자기 변형 선형 위치 센서

    BTL7-V50T-... *BTL7-V50T

    자석이 장착된 자기 변형 선형 위치 센서, 뛰어난 측정 성능, 프로피넷 인터페이스, 범위 5m ~ 250m

    재고 관리

    BIS 산업용 RFID 시스템 UHF 865.... .868 MHz

    BIS01AW

    읽기/쓰기 헤드 300 × 49 × 300 mm, 유럽에 적합 인서트 안테나, IP67, 다른 국가에서도 다양한 주파수 범위 사용 가능

    BIS0193

    프로세서 유닛, Linux 컨트롤러, 이더넷 TCP/IP, OPC UA, 안테나 포트 4개, IO-Link 메인 포트, 통합 보안 요소

    BIS0168

    데이터 캐리어, 27 × 97mm, 자체 접착식 라벨, 다이폴 안테나, 512비트 메모리, 무금속 설치

    자재 흐름 제어 및 트레일러 추적

    BIS 산업용 RFID 시스템 UHF 865.... .868 MHz

    BIS01AW

    읽기/쓰기 헤드 300 × 49 × 300mm, 유럽용 패치 안테나, IP67, 기타 국가용 다양한 주파수 범위 사용 가능

    BIS0193

    프로세서 유닛, Linux 컨트롤러, 이더넷 TCP/IP, OPC UA, 안테나 포트 4개, IO-Link 메인 포트, 통합 안전 구성품

    BIS0168

    데이터 캐리어, 27 × 97mm, 자체 접착 라벨, 다이폴 안테나, 512비트 메모리, 무금속 설치

    효율적인 운영자 지원

    BNI SmartLight 라미네이트 조명 및 표시등

    BNI0084

    부저가 있는 표시등, IO-Link 1.1, 체이서 모드, 레벨 모드, 세그먼트 모드, 플렉시블 모드

  • 운반 및 운송

    케이스

    제품

    모델

    기능 및 특징

    자재 흐름 제어(게이트 솔루션)

    BIS 산업용 RFID 시스템 UHF 865.... .868 MHz

    자세한 사양은 다음을 참조하십시오.RFID 구성기

    BIS0193

    원격 프로세서

    BIS01AW

    원격 안테나

    BIS0167, BIS0168, BIS0169, BIS00NL

    다양한 버전의 라벨

    BIS016H, BIS0174, BIS0173

    다양한 버전의 데이터 캐리어

    자재 흐름 제어(터널 솔루션)

    BIS 산업용 RFID 시스템 UHF 865.... .868 MHz

    자세한 사양은 다음을 참조하십시오.RFID 구성기

    BIS0193

    원격 프로세서

    BIS01AW

    원격 안테나

    BIS0193

    미드레인지 프로세서

    BIS00P0

    중거리 안테나

    BIS018J

    단거리 프로세서

    BIS015Z

    단거리 안테나

    BIS0164, BIS0167, BIS0168, BIS0169, BIS00NL

    다양한 버전의 라벨

    BIS016H, BIS0174, BIS0173

    다양한 버전의 데이터 캐리어

    에너지 효율적인 모션

    IO-Link가 있는 BNI 네트워크 모듈

    BNI00FW

    Profinet용 네트워크 모듈, PNP 타입 3 디지털 입력 16개, PNP 디지털 출력 16개, IO-Link 8개

    신뢰할 수 있는 물체 감지 및 검사

    BOS 광전 센서

    BOS02A3

    재귀 반사 센서, 10.7 × 43.5 × 19.5mm, PNP NO/NC, 적색 LED, 범위 0.... .5 m,

    M8 커넥터, 10... .30 V DC .30 V DC

    (리플렉터 별도 주문: BAM00WL)

    BOS0294

    재귀 반사 센서, 10.8 × 43.5 × 19.5mm, PNP NO, LED 적색, 범위 0...3 m, M8 커넥터, 10...30 V DC(리플렉터 별도 주문: BAM00WL) .3 m,

    M12 커넥터, 10... .30 V DC .30 V DC

    (리플렉터 별도 주문: BAM00UK)

    고유한 가방 식별

    BIS 산업용 RFID 시스템 HF 13.56 MHz

    BIS013U

    범용 프로세서 유닛, Profinet I/O(IRT),

    고용량 메모리 및 고속 데이터 캐리어용

    BIS015P

    읽기/쓰기 헤드, 직경 18 × 65mm, 대용량 메모리, 원형 안테나

    BIS0044

    데이터 캐리어, FRAM, 2000바이트

    안정적인 디바이스 추적

    BIS 산업용 RFID 시스템 UHF 860.... .940 MHz

    BIS0193

    프로세서 유닛, 이더넷/IP, 작동 주파수 902...928 MHz, 기타 국가 버전 사용 가능. .928 MHz, 다른 국가 버전 사용 가능

    BIS00P0

    읽기/쓰기 헤드, 133 × 18.4 × 133mm, 작동 주파수 865...868MHz, 다른 국가에서는 사용 가능 BIS00P0 .868 MHz

    무인 운반 차량 모니터링

    BIS 산업용 RFID 시스템 UHF 860...940 MHz .940 MHz

    BIS013U

    범용 프로세서 유닛, Profinet I/O, 크기 172 × 48 × 62,

    주변 온도 0... +60 °C

    BIS0174

    데이터 캐리어, 크기 25 × 12.85 × 110mm, 메모리 유형 EEPROM,

    주변 온도 -40... +85 °C

    BIS015Z

    UHF 읽기/쓰기 헤드(865...868MHz), 크기 130 x . .868MHz), 크기 130 × 50.5 × 130mm, 주위 온도 -20...+55°C +55 °C

    모든 RFID 기술 동시 사용

    BIS 산업용 RFID 시스템

    BIS V...*

    다양한 필드버스 버전으로 제공되는 HF/LF/UHF용 범용 BIS V 프로세서

    컨베이어 모터 정지 방지

    CMTK

    상태 모니터링 툴킷

    BAV002N

    IO-Link, 이더넷 TCP/IP, USB를 통한 플랜트, 기계 및 프로세스 모니터링,

    프로세서당 최대 4개의 센서

    신뢰할 수 있는 물체 감지

    BES 인덕티브 센서

    BES05T8

    유도성 센서, M12 × 1, 직경 12 × 60 mm, 비매립형 장착 가능, 범위 7...11 mm, 유도성 센서, M12 × 1, 직경 12 × 60 mm, 비매립형 장착 가능, 범위 7...11 mm, 유도성 센서, M12 × 1, 직경 12 × 60 mm, 비매립형 장착 가능, 범위 7 .... .11 mm,

    500Hz, 황동, 니켈 없음, -25... +70 °C

    팔레트 추적

    BIS 산업용 RFID 시스템 HF 13.56 MHz

    BIS013U

    범용 프로세서 유닛, Profinet I/O(IRT),

    고용량 메모리 및 고속 데이터 캐리어용

    BIS015P

    읽기/쓰기 헤드, 직경 18 × 65mm, 고용량 메모리, 원형 안테나 형태

    BIS0044

    데이터 캐리어, FRAM, 2000바이트

    컨테이너 적재량 확인

    BOS 광전 센서

    BOS01JP
    (이미터 및 리시버)

    빔 센서, 10.8 × 43.5 × 19.5mm, PNP NO/NC, 레이저 적색, 범위 0...30 m, M8 커넥터, 10.... .30 m, M8 커넥터, 10..... .30 V DC

    BOS0290
    (수신기), BOS028Y
    (이미터)

    빔 센서, 15 × 48.9 × 31mm, PNP NO/NC, LED 적외선, 범위 0.3... .20 m, M12 커넥터, 10.... .20 m, M12 커넥터, 10..... .30 VDC

    생산 및 조립 중 부품 추적

    BIS 산업용 RFID 시스템 HF 13.56 MHz

    BIS013U

    범용 프로세서 유닛, Profinet I/O(IRT),

    고용량 메모리 및 고속 데이터 캐리어용

    BIS0140

    읽기/쓰기 헤드, M16 × 55mm, 황동,

    스틸, ISO 15693, IP67, 원형 안테나,

    M12 커넥터가 있는 0.3m 케이블

    BIS00NW

    데이터 캐리어, 직경 22 × 21mm, PA12, 스틸 인서트, ISO 15693, IP68, 원형 안테나, 2000 바이트 메모리

    무선 데이터 전송

    BNI IO-Link 무선 네트워크 모듈

    BNI00FF

    IO-Link 무선 센서/액추에이터 허브, IO-Link 1.1, 8 × M12, -5... +50 °C

    BNI00FE

    IO-Link 무선 마스터, IO-Link 1.1, 130 × 50.5 × 130 mm, -5... +50 °C

    자동 안내 차량 내비게이션

    BIS 산업용 RFID 시스템 HF 13.56 MHz

    BIS013U

    범용 프로세서 유닛, Profinet I/O(IRT),

    고용량 메모리 및 고속 데이터 캐리어용

    BIS00T0

    읽기/쓰기 헤드, 80 × 40 × 84.5mm, PBT, IP67, 원형 안테나, M12 커넥터

    BIS00Y5

    데이터 캐리어, 51.5 × 6.4 × 51.5mm, ISO 15693, ABS, 원형 안테나, 무금속 장착, IP67, 112 바이트

    이동 중 데이터 수집

    BIS 산업용 RFID 시스템 HF 13.56 MHz

    BIS013U

    범용 프로세서 유닛, Profinet I/O(IRT),

    고용량 메모리 및 고속 데이터 캐리어용

    BIS00M6

    읽기/쓰기 헤드, 84.5 × 113.4 × 40mm, PBT, IP67, 원형 안테나, M12 커넥터

    BIS00Y9

    데이터 캐리어, 직경 30 × 9.7 mm, ISO 15693, PA, 원형 안테나, 스틸 비매립형, IP67, 2000 바이트

  • 분류 및 선정

    케이스

    제품

    모델

    기능 및 특징

    종이 없는 피킹

    BNI 스마트라이트 스택형 조명 및 표시기

    BNI00EE

    6개의 세그먼트(노란색, 녹색, 파란색, 빨간색, 주황색, 구성 가능), 러닝라이트 모드, 수평 모드, 단락 모드, 컬러 서클 모드

    모든 일반 코드 판독

    BVS 핸드헬드 코드 리더기

    BVS0021

    모든 일반적인 1D, 2D 및 스택형 바코드와 모든 회전 위치(최대 40° 경사) 및 이동 중인 포스트코드를 판독합니다.

    시운전 공정의 품질 육안 검사

    BVS 비전 센서

    BVS CA...*

    이미지 분석, 물체 감지, 색상 분석 및 측정용,

    물체 인식 및 위치 파악

    안전 장치에 연결

    IO-Link가 포함된 BNI Profisafe I/O 모듈

    BNI0098

    M12 암, 8-핀 2개, M12 암, 5-핀 6개, IO-Link 1.1을 통한 Profisafe, 68 × 32.4 × 181.5mm

    로봇 충돌 방지

    BUS 초음파 센서

    BUS005C

    출력 4.... .20mA, 범위 1000mm, 보호 등급 IP67, 모든 색상 및 표면 조건에 보편적으로 적용 가능. 안개, 먼지, 오물도 문제 없습니다.

    자동 피킹 및 디팔렛타이징

    BVS 3D 카메라

    BVS004K

    지능형 3D 카메라, 통합 이미지 처리, 애플리케이션별 소프트웨어 모듈, LAN(기가비트 이더넷), GigE Vision 2.0, TCP/UDP, 0.5..... 0.3 m, 최적의 깊이 범위, 4 mm 초점 거리

    협력 피킹 및 커미셔닝

    BVS 3D 카메라

    BVS0047

    통합 이미지 처리, 애플리케이션별 소프트웨어 모듈, LAN(기가비트 이더넷), GigE Vision 2.0, TCP/UDP, 0.2...1m, 최적 깊이 범위, 4mm 초점 거리를 지원하는 지능형 3D 카메라입니다. .1m, 최적 깊이 범위, 4mm 초점 거리

    컨테이너 적재 시 로봇 제어

    BVS 산업용 카메라

    BVS CA ...*

    산업용 카메라, IP67, GigE 비전/

    USB-3.0 인터페이스, 최대 31.5 MP 해상도, 최대 1245 MB/s의 순 데이터 속도

    모바일 식별

    BVS 핸드헬드 리더기

    BVS001Y

    모든 일반 2D, 1D 및 스택형 코드용 핸드헬드 리더기, 블루투스 2.0을 통한 데이터 전송, 백색 LED 조명, 산업용 등급 하우징

    자동 유도 차량 충전

    BIC 인덕티브 커플러

    BIC0075(고정형), BIC0076(원격형), BIC0075(고정형), BIC0076(원격형)
    BIC0076(원격)

    120 × 120mm, 단방향, 전원 공급 전용, 작동 범위 0..... .4 mm

다운로드 및 솔루션

인트라로지스틱스 산업에 대한 자세한 정보는 당사에 문의하세요.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니