제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

인트라로지스틱스

속도를 높이고 품질을 확보하세요.

내부 물류

인트라로지스틱스에서 자동화를 통한 효율성은 원자재와 자재를 신속하고 정확하며 추적 가능하게 생산하기 위한 목표일 뿐만 아니라 필수입니다. 창고 관리, 재고 관리, 운반, 운송, 적재 및 하역, 분류 및 피킹을 포함한 자재 취급과 같은 주요 프로세스를 자동화하는 것은 가용성과 가동 시간을 늘리고 조직 내 비용을 절감하며 궁극적으로 설비종합효율(OEE)을 개선하는 데 매우 중요합니다.


발루프의 인트라로지스틱스 솔루션으로 효율적이고 오류 없는 프로세스 구현

인트라로지스틱스 프로세스 자동화를 위한 구성 요소 및 솔루션

다양한 산업 분야에서 처리량과 정확성을 향상시키는 발루프의 검증된 인트라로지스틱스 자동화 부품 및 솔루션으로 창고 관리 및 자재 취급을 최적화하십시오.

여기에는 IO-Link, 광전자, 인덕티브 및 상태 모니터링 센서와 RFID 및 코드 판독 솔루션이 포함됩니다. 저비용 시스템부터 지능형 디지털 시스템까지 다양한 스펙트럼을 제공하며 자동차, 배터리 생산, 패키징 및 전자제품 조립과 같은 산업에 대한 깊은 이해를 보여줍니다.

자동화 구성 요소 및 최고 수준의 컨설팅 전문성

발루프는 로봇 및 자동화 부품을 위한 간단한 통합 및 개조 솔루션을 통해 기업이 첨단 자동화 기술로 쉽게 전환할 수 있도록 지원하며, 기존 시스템의 원활한 업그레이드 경로를 보장합니다. 발루프는 고객이 새로운 기술을 기계와 공정에 원활하게 통합하는 복잡한 과정을 마스터할 수 있도록 종합적인 조언을 제공합니다.

발루프의 기술을 인트라로지스틱스 프로세스에 통합하면 효율성 향상, 비용 절감, 성능 및 처리량 개선, 간소화된 워크플로우를 달성할 수 있습니다.


인트라로지스틱스 자동화 분야에서 주목할 만한 애플리케이션

발루프가 귀사의 시스템과 인트라로지스틱스 프로세스를 개선하여 물류 과제를 효과적으로 극복할 수 있는 방법을 알아보세요.


인트라로지스틱스 자동화의 모든 영역에서 속도, 추적성 및 품질 향상

자동화된 보관 및 검색 시스템: 효율성과 정확성 향상

창고 재고와 자재 이동의 효율적인 관리는 거의 모든 산업 분야의 기업이 직면한 과제입니다. 오늘날에는 동적 셔틀 시스템, 보관 및 검색 기계와 같은 로봇 처리 및 자동화 기술을 포함한 자동화된 보관 및 검색 시스템을 사용하여 수동 프로세스를 대체할 수 있는 경우가 많습니다. 이러한 시스템은 혁신적인 식별 솔루션과 소프트웨어 기반 제어 옵션을 통해 정밀도와 처리량은 물론 투명성을 보장합니다.

첨단 센서, 네트워크 및 식별 기술을 포함한 발루프의 기술을 통해 보관 및 검색 시스템을 크게 개선할 수 있습니다. IO-Link는 센서, 액추에이터 및 컨트롤러 간의 통신을 촉진하여 재고 관리 및 운영 효율성을 개선하고 수익에 긍정적인 영향을 미칩니다.

운송 및 컨베이어 솔루션 자재 흐름 최적화

운송, 분류, 적재 및 하역, 피킹, 버퍼링, 보관 및 적재와 같은 자동화된 인트라로지스틱스 프로세스를 간소화하는 것은 처리량과 가용성을 최적화하는 데 매우 중요합니다. 특히 개별화 개념의 증가로 인해 배치 크기가 줄어들면서 A에서 B로 자재를 효율적으로 운송하는 것이 매우 중요합니다.

발루프의 식별 기술 및 소프트웨어는 자동화된 운송 및 물류 시스템을 개선하고 정확한 상품 추적을 보장합니다. 또한 발루프는 로드 캐리어부터 제어 및 컨베이어 솔루션까지 인트라로지스틱스 프로세스를 최적화하여 높은 가용성과 처리량을 보장하는 센서, 케이블 및 네트워크 기술을 제공합니다.

자동 분류 및 피킹 시스템: 부분 자동화 또는 완전 자동화에 관계없이 올바르게 조립된 시스템

자동화 시스템과 로봇 핸들링을 통한 안정적인 분류 및 피킹은 생산 또는 고객 주문에 관계없이 기업의 인트라로지스틱스 시간과 비용을 절약하고 최고의 제품 품질을 보장합니다.

발루프의 인트라로지스틱스용 자동화 구성 요소와 솔루션은 이러한 프로젝트를 효율적으로 실현할 수 있도록 도와줍니다. 여기서는 피킹 및 분류 물류에서 식별 및 품질 관리, 운송 및 라벨링의 비용 최적화에 중점을 둡니다. 또한 직원의 업무량을 줄여주는 협업 로봇이나 픽투라이트 시스템과 같은 반자동 물류 또는 수작업 환경에서도 비용을 절감할 수 있는 잠재력이 매우 큽니다.


인트라로지스틱스 자동화 작업에 확실한 이점을 제공하는 구성 요소 및 시스템

기계 제작업체용

생산 관리자용

창고 관리자용


  • 제품 품질과 수율 향상에 기여하는 최적화된 시스템 및 기계 기능을 위한 내구성 있고 비용 효율적인 솔루션

  • 시스템 가용성과 효율성을 개선하기 위한 최상의 구성 요소 선택 및 통합에 대한 전문가 조언.

  • 특수 기계 컨셉을 위한 맞춤형 자동화 구성 요소


  • 자동화를 통한 처리량, 정밀도 및 원활한 작동 개선

  • 제어 및 시스템 성능 향상을 위해 회사의 기존 생산 라인에 원활하게 통합 가능

  • 가동 중지 시간을 최소화하고 시스템 가용성을 보장하기 위한 상태 모니터링 및 예측 유지보수


  • 상품 및 상품의 정확한 추적을 위한 RFID 및 센서 기술

  • 보관 및 검색 프로세스 최적화를 통한 효율적인 창고 관리

  • 비용 절감 및 지속 가능한 에너지 활용을 위한 IO-Link 기술을 통한 에너지 효율적 운영


인트라로지스틱스 자동화를 위한 주요 제품

인트라로지스틱스의 과제를 해결하기 위해 특별히 맞춤화된 다양한 제품을 살펴보세요. 상태 모니터링부터 확장된 추적성까지, 엔드레스하우저의 제품은 OEE를 개선하고 생산 품질을 보장하는 데 도움이 됩니다.


업계의 인트라로지스틱스 및 자동화에 대해 자세히 알아보기


궁금한 점이 있으신가요? 그렇다면 발루프의 인트라로지스틱스 전문가에게 문의하세요!

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니