제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

23.10.2023

스마트 센서 제품군 BOS R254K

이제 비행 시간(TOF) 버전도 지원됩니다.

스마트 센서 제품군 BOS R254K

SAMS(스마트 자동화 및 모니터링 시스템)라는 명칭은 발루프의 포괄적인 자동화 철학을 나타냅니다. 한편으로 스마트 자동화 및 모니터링 시스템은 각 개별 구성 요소에 대한 많은 추가 기능과 추가 정보를 포함하며 다른 한편으로는 균일하고 표준화된 작동, 구성 및 진단 개념이 특징입니다.

이 시스템의 일부는 당사의 새로운 광전자 센서 BOS R254K로, 예를 들어 식품 산업 및 포장 분야에서 병, 용기 및 팔레트를 안정적으로 감지할 수 있습니다. 까다로운 응용 분야를 위해 설계되었으며 강력한 세척제와 고압이 정기적으로 사용되는 모든 곳에서 사용하기에 이상적입니다. 세척제(Ecolab)에 대한 내성이 있으며 발루프의 높은 기준에 따라 세척 주기를 통과합니다. 보호 등급 IP67 및 IP69K는 특히 공장 자동화 분야와 같이 열악한 환경 조건의 중요한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

또 다른 장점: 수많은 추가 기능이 상태 모니터링을 보장합니다. 센서는 자체 모니터링을 통해 유용한 진단 데이터를 제공합니다. 또한 애플리케이션 자체를 포함하여 사용 장소에 대한 귀중한 정보를 얻을 수 있으며, 결론은 센서를 더 높은 시스템 가용성에 사용할 수 있다는 것입니다.

센서 제품군에는 배경 억제 기능이 있는 확산 센서, 역반사 센서 및 투과형 빔 센서가 포함됩니다.

특히 주목할 만한 제품은 ToF(Time-of-Flight) 기술과 함께 작동하는 1000mm 범위의 레이저 광전 근접 스위치입니다. 이 기술은 물체와 거의 독립적인 물체 감지와 안정적인 소형 부품 감지를 모두 가능하게 합니다. 자동 콜리메이션 기능이 있는 레이저 역반사 센서는 높은 스위칭 정확도와 장거리에서도 최적화된 소형 부품 감지가 특징입니다.

특이점

  • IO-Link V1.1(스마트 센서 프로필 2)
  • 추가 기능: 까다로운 물체 감지를 위한 다양한 작동 모드(평균화, 시간 및 카운팅 기능, 동적 전환 임계값 조정, 사전 설정된 전환 임계값, 전송 LED 모니터링, 극단값 기록)
  • 열악한 환경 조건에 대한 내성
  • 센서는 온도, 습도, 진동, 기울기, 먼지, 예비 기능 등 자체 및 환경을 모니터링합니다.

개요

배경 억제 기능이 있는 확산형 스캐너

역반사 센서

투과형 센서

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니